Elektrische Module

Elektrische Module: R19

Elektrische Module: R19

19-poliges, 5 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  R19
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 19-polig.
  • 5 Ampere/250VAC Kapazität.
  • Miniatur MS-Schnelltrennstecker.
  • Berührungslose Kontakte am Master.
  • Werkzeug-ID-Option auf der Werkzeugseite.
  • Feuchtigkeits- und staubgeschützt im gesteckten Zustand.
  • Kann mit G-, R-, S- oder T-Modulen verbunden werden.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Köpfe auf Federstiften
  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtung.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 5 Ampere/250VAC
Master Seite Gewicht 0.20 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.14 kg
Anzahl der Pins insgesamt 19
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
R19-M mit R10-T Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
R19-M mit R14-T Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
Optionale Pinbelegung des R19-Moduls (umfasst R19W-M und R19R-M) Zeichnungen Englisch
R19 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
R19G Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
R19M RJ419T Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
R19WMV R19TVL Zeichnung des elektrischen Moduls Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-R10-T 19-poliges (14 für Kunden verfügbar – siehe Pinout-Zeichnung), 5 Amp/250VAC (R19) elektrisches Modul mit (0-99) Tool-ID (nur Werkzeugseite)*9120-R10-T ist nicht kompatibel mit den R19W- und R19R-Master-Modulen. Verwenden Sie für diese Master-Module stattdessen 9120-RW10-T*
9120-R14-T 19-poliges (14 für Kunden verfügbar – siehe Pinout-Zeichnung), 5 Amp/250VAC (R19) elektrisches Modul mit (0-9) Werkzeug-ID (nur Werkzeugseite)
9120-R19-M 19-poliges, 5 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker – Masterseite
9120-R19-T-V Werkzeugseite 19-polig, 5A/250VAC, MS-Miniatur MS-Schnellkupplungsstecker, Viton-Dichtungen
9120-R19-T 19-poliges, 5 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker – Werkzeugseite
9120-R19RPD-M 19-poliges, 5A/250VAC, elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnelltrennstecker mit angeschlossenen Verriegelungs-/Entriegelungssensorkabeln. Hat rechtwinklige Anschlüsse für Verriegelungs-/Entriegelungssensoren). Vergossen für besseren Schutz vor Feuchtigkeit. Ersetzt 9120-R19RP-M.
9120-R19-M-2322 Masterseite R19-Modul mit Adapterplatte auf QC-60 flach
9120-R19V-M R19 Master mit Vitondichtung
9120-R19-M-VL R19 Master-Modul mit Viton-Dichtungen und Teflonmantel-Drähten
9120-R19W-M-V Masterseitiges 19-poliges 5A/250VAC-Elektromodul mit MS-Miniatur-Schnellkupplungsstecker. Viton-Dichtungen für chemische Beständigkeit. Sensorkabel zum Verriegeln/Entriegeln hinzugefügt.
9120-R19G-M Hauptseite 19-poliges, 5A/250VAC, elektrisches Modul mit goldenen Stiften und Mini-MS-Schnellkupplungsstecker
9120-R19-T-VL R19 Werkzeugmodul mit Viton-Dichtungen und Teflonmantel-Drähten
9120-R19-T-2323 Werkzeugseite R19-Modul mit Adapterplatte zu QC-60 flach.
9120-R19G-T Werkzeugseite 19-poliges, 5A/250VAC, elektrisches Modul mit goldenen Stiften und Mini-MS-Schnellkupplungsstecker
9120-R19w-m Hauptseitiges 19-poliges 5A/250VAC-Elektromodul mit MS-Miniatur-Schnellkupplungsstecker. Sensorkabel zum Verriegeln/Entriegeln hinzugefügt.
9120-R19R-M 19-poliges, 5A/250VAC, elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnelltrennstecker mit angeschlossenen Verriegelungs-/Entriegelungssensorkabeln. Mit rechtwinkligen Anschlüssen für Verriegelungs-/Entriegelungssensoren).
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-R10-T 19-poliges, 5 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker
Werkzeugständer 9120-R14-T 19-poliges, 5 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker
Werkzeugständer 9120-R19G-M 19-poliges, 5A/250VAC, elektrisches Modul mit Goldstiften und Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker – Masterseite
Werkzeugständer 9120-R19G-T 19-poliges, 5A/250VAC, elektrisches Modul mit Goldstiften und Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9120-R19-M 19-poliges, 5 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker
Werkzeugständer 9120-R19-M-2322 19-poliges, 5 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Adapterplatte auf QC-60 flach – Masterseite (passt zu 9120-R19-T-2323)
Werkzeugständer 9120-R19-M-VL 19-poliges, 5 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Viton-Dichtungen und Teflonmantel-Drähten – Masterseite (passt zu 9120-R19-T-VL)
Werkzeugständer 9120-R19R-M 19-poliges, 5 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker
Werkzeugständer 9120-R19-T 19-poliges, 5 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker
Werkzeugständer 9120-R19-T-2323 19-poliges, 5 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Adapterplatte auf QC-60 flach – Werkzeugseite (passt zu 9120-R19-M-2322)
Werkzeugständer 9120-R19-T-V 19-poliges, 5 Amp/250VAC elektrisches Modul, MS-Miniatur MS-Schnellkupplungsstecker, Viton-Dichtungen – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9120-R19-T-VL 19-poliges, 5 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Viton-Dichtungen und Teflonmantel-Drähten – Werkzeugseite (passt zu 9120-R19-M-VL)
Werkzeugständer 9120-R19V-M 19-poliges, 5 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Viton-Dichtungen mit Viton-Dichtungen – Masterseite
Werkzeugständer 9120-R19W-M 19-poliges, 5 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker
Werkzeugständer 9120-R19W-M-V 19-poliges, 5 Ampere/250VAC elektrisches Modul mit Ver-/Entriegelungskabeln für die Ver-/Entriegelungsabfrage mit Viton-Dichtungen.

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…