Elektrische Module

Elektrische Module: R24

Elektrische Module: R24

Elektrisches Modul mit rechtwinkligen Kabeln und Pigtail Mil-spec 24-Pin Stecker

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  R24
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 26-polige Stiftleiste (24 für den Kunden verfügbar).
  • 24-poliger kabelmontierter DDK Mil-Spec-Stecker.
  • 5 Ampere/250VAC Kapazität.
  • Rechtwinklige Kabel.
  • Berührungslose Kontakte am Master.
  • Feuchtigkeits- und staubgeschützt im gesteckten Zustand.
  • Kann mit G-, R-, S- oder T-Modulen verbunden werden.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Köpfe auf Federstiften
  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtung.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 5 Ampere/250V
Master-Seite Gewicht 0.49 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.46 kg
Anzahl der Pins insgesamt 26
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
R24R-M, R24T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-R24Z1-T R24 Tool Elektrisches Modul, 90-Grad-Stecker
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-R24R-M Elektrisches Modul mit rechtwinkligen Kabeln und Pigtail Mil-spec 24-Pin Stecker – Masterseite
Werkzeugständer 9120-R24-T Elektrisches Modul mit Pigtail Mil-spec Stecker – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9120-R24Z1-T Elektrisches Modul modifiziert mit rechtwinkligem Stecker – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…