Produktmerkmale
Merkmale
- 26 Stifte.
- 3 Ampere/250VAC.
- Leicht ablesbare Tool-ID-Anzeige optional.
- Kleine Abmessungen mit Miniatur-MS-Schnelltrennanschlüssen.
- Berührungslose Kontakte am Master-Modul.
- Passt zu den Modulen der Serien G, R, S und T.
Werkstoffe
- Aluminium-Gehäuse
- Vergoldete Köpfe auf Federstiften
- Vergoldete Kontaktstifte
- Nitril-Dichtung.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 3 Ampere/250VAC |
| Master Seite Gewicht | 0.20 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.19 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 26 |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
- Filtern nach Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Typ herunterladen | Sprache |
|---|---|---|
| R26-M mit R17-T Modul Zeichnung | Zeichnungen | Englisch |
| R26-M mit R21-T Modul Zeichnung | Zeichnungen | Englisch |
| R26 Anschlussbelegung (einschließlich R26W-M) | Zeichnungen | Englisch |
| R26 Modul Maß- und Pinout-Zeichnungen | Zeichnungen | Englisch |
| R26R-M,R17-T Modul-Zeichnung | Zeichnungen | Englisch |
| R26R-M-, R26-T-Modul Maß- und Pinout-Zeichnungen | Zeichnungen | Englisch |
| R26W-M, R17-T Modul-Zeichnung | Zeichnungen | Englisch |
| R26W-M R21-T Modul-Zeichnung | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-R17-T | 26-polig (17 für Kunden verfügbar – siehe Pinbelegungszeichnung), 5 Amp/250VAC (R26) elektrisches Modul mit (0-99) Werkzeug-ID (nur Werkzeugseite) |
| 9120-R26R-M | R26R-M Master-Modul mit rechtwinkligen Kabeln |
| 9120-R26-T-VL | R26-Modul mit Viton-Dichtungen und Teflon ummantelten Drähten. Bemessen bis 125 Grad C. |
| 9120-R26-M | 26-poliges, 3 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker – Masterseite |
| 9120-R26-T | 26-poliges, 3 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker – Werkzeugseite |
| 9120-R26W-M | Masterseite MS 26-poliges 3 Amp/250VAC-Modul mit Miniatur-Schnellkupplungsstecker, verdrahtet für Lock/Unlock-Sensoren |
| 9120-R26-M-VL | R26-Modul mit Viton-Dichtungen und Teflon ummantelten Drähten. Bemessen bis 125 Grad C. |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-R17-T
- 9120-R21-T
- 9120-R26-M
- 9120-R26-M-VL
- 9120-R26R-M
- 9120-R26-T
- 9120-R26-T-VL
- 9120-R26W-M
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-R17-T | 26-poliges, 3 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker |
|
|
9120-R21-T | 26-poliges, 3 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker |
|
|
9120-R26-M | 26-poliges, 3 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker |
|
|
9120-R26-M-VL | 26-poliges, 3 Amp/250VAC Modul mit Miniatur-Schnellkupplungsstecker mit Viton-Dichtungen und teflonummantelten Drähten – Masterseite (passt zu 9120-R26-T-VL) |
|
|
9120-R26R-M | 26-poliges, 3 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker |
|
|
9120-R26-T | 26-poliges, 3 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker |
|
|
9120-R26-T-VL | 26-poliges, 3 Amp/250VAC Modul mit Miniatur-Schnellkupplungsstecker mit Viton-Dichtungen und teflonummantelten Drähten – Werkzeugseite (passt zu 9120-R26-M-VL) |
|
|
9120-R26W-M | 26-poliges, 3 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker |
|