Elektrische Module

Elektrische Module: R3

Elektrische Module: R3

4 Amp/250VAC Elektrisches Modul mit 3-poligem Turck RSFL36 Minifast-Anschluss

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  R3
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 3-poliger Minifast-Anschluss.
  • 4 Ampere/250VAC Kapazität.
  • Berührungslose Kontakte am Master.
  • Feuchtigkeits- und staubdicht im gesteckten Zustand.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Köpfe auf Federstiften
  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtung.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 4 Ampere/250VAC
Master-Seite Gewicht 0.25 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.19 kg
Anzahl der Pins insgesamt 10
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
R3-M,S3-T Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
3-Pin Minifast Axial Modul, S3 Kundenzeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-S3-T Werkzeugseitiges 4A/250VAC-Elektromodul mit 3-poligem Minifast-Anschluss
9120-S3-M Elektrisches Modul 3-Pin Minifast Axialausrichtung, Master
9120-R3-M Masterseitiges 4A/250VAC-Elektromodul mit 3-poligem Minifast-Anschluss
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-R3-M Elektrisches Modul mit 3-poligem Minifast-Anschluss – Master-Seite
Werkzeugständer 9120-S3-M Elektrisches Modul mit 3-poligem Minifast-Anschluss, axiale Ausrichtung – Masterseite
Werkzeugständer 9120-S3-T Elektrisches Modul mit 3-poligem Minifast-Anschluss – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…