Elektrische Module

Elektrische Module: R32

Elektrische Module: R32

32-polig, 3 Amp/250VAC mit 36-poligem MS-Schnellkupplungsstecker

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: R32
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 32-poliger Durchgangsstecker, 36-poliger Stecker.
  • 3 Ampere/250VAC.
  • MS-Schnelltrennkupplung.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Rhodinierte Köpfe auf Federstiften
  • Rhodinierte Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtung.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 3 Ampere/250VAC
Master-Seite Gewicht 0.33 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.25 kg
Anzahl der Pins insgesamt 32
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
R32-Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
R32A Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
R32R-M,R32-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
R32W-M mit R32-T Modul Maßzeichnung und Pinout-Zeichnung Zeichnungen Englisch
R32ZC5PD Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
R32ZC5PDM R32ZC6AT Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
R32ZC6A Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-R32-T 32-polig, 3A/250VAC mit 36-poligem MS-Schnellkupplungsstecker – Werkzeugseite
9120-R32R-M R32R-Master, festverdrahtete Prox-Kabel mit rechtwinkligem Stecker (nur für QC-110 und QC-76)
9120-R32A-M R32A Mastermodul mit 36-poligem MS-Schnellkupplungsstecker
9120-R32W-M R32W-M Master-Modul, festverdrahtete Prox-Switches
9120-R32A-T R32A Werkzeugmodul mit 36-poliger MS-Schnellkupplungsbuchse
9120-R32-M 32-polig, 3A/250VAC mit 36-poligem MS-Schnellkupplungsstecker – Masterseite
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-R32A-M Elektrisches Modul mit 36-poligem MS-Schnellkupplungsstecker. Durchgang der Pins A – J. Pins A – F und Pin J sind für 5 A/250 V ausgelegt, Pins G – H für 3 A/250 V – Masterseite
Werkzeugständer 9120-R32A-T Elektrisches Modul mit 36-poligem MS-Schnellkupplungsstecker. Durchkontaktierung der Pins A – J. Pins A – F und Pin J sind für 5 A/250 V, Pins G – H für 3 A/250 V ausgelegt – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9120-R32-M 32-polig, 3 Amp/250VAC mit 36-poligem MS-Schnellkupplungsstecker
Werkzeugständer 9120-R32R-M 32-polig, 3 Amp/250VAC mit 36-poligem MS-Schnellkupplungsstecker
Werkzeugständer 9120-R32-T 32-polig, 3 Amp/250VAC mit 36-poligem MS-Schnellkupplungsstecker
Werkzeugständer 9120-R32W-M 32-polig, 3 Amp/250VAC mit 36-poligem MS-Schnellkupplungsstecker

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…