Elektrische Module

Elektrische Module: R4

Elektrische Module: R4

4 Amp/250VAC Elektrisches Modul mit 4-poligem Eurofast-Anschluss

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  R4
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 4-poliger Euro-Stecker.
  • 4 Ampere/250VAC Kapazität.
  • Miniatur-MS-Schnelltrennstecker.
  • Berührungslose Kontakte am Master.
  • Feuchtigkeits- und staubdicht im gesteckten Zustand.
  • Vergossene Version für den Einsatz in Umgebungen, in denen Flüssigkeiten vorhanden sind, erhältlich.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Köpfe auf Federstiften
  • Kontaktstifte mit Edelmetall überzogen
  • Nitril-Dichtung.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 4 Ampere/250VAC
Master Seite Gewicht 0.20 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.14 kg
Anzahl der Pins insgesamt 4
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
R4 Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-R4-M 4A/250VAC elektrisches Modul mit 4-poligem Eurostecker – Masterseite
9120-R4-T elektrisches Modul 4A/250VAC mit 4-poligem Eurostecker – Werkzeugseite
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-R4-M 4 Amp/250VAC Elektrisches Modul mit 4-poligem Eurofast-Anschluss
Werkzeugständer 9120-R4-T 4 Amp/250VAC Elektrisches Modul mit 4-poligem Eurofast-Anschluss

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…