Elektrische Module

Elektrische Module: R5SPDV

Elektrische Module: R5SPDV

R-Style Servomodul mit axialem 5-poligen M12-Stecker, Viton-Dichtungen, für Port Class A und B I/O Link Geräte.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  R5SPDV
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Axialer, 5-poliger M12 A-codierter Stecker.
  • Ausgelegt für 4 A/250 V.
  • Viton-Dichtungen.
  • Für E/A-Link-Geräte der Anschlussklassen A und B.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Köpfe auf Federstiften
  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Viton-Dichtungen.
  • 3M DP270-Vergussmasse.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 4 Ampere/250V
Master Seite Gewicht 0.23 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.18 kg
Anzahl der Pins insgesamt 5
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
R5SPDV Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-R5SPD-M-V R-Style Servomodul mit axialem 5-poligem M12-Stecker, Viton-Dichtungen, für Port Class A und B I/O Link Geräte – Masterseite
Werkzeugständer 9120-R5SPD-T-V R-Servomodul mit axialem 5-poligem M12-Stecker, Viton-Dichtungen, für E/A-Link-Geräte der Anschlussklassen A und B – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…