Elektrische Module

Elektrische Module: RF19

Elektrische Module: RF19

19-poliges, 3 Amp/125VAC elektrisches Modul mit M16-Schnelltrennkupplung

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: RF19
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 19-polig.
  • 3 Ampere/125VAC Kapazität.
  • M16-Schnelltrennkupplung.
  • Berührungslose Kontakte am Master.
  • Tool-ID-Option auf der Werkzeugseite.
  • Feuchtigkeits- und staubgeschützt im gesteckten Zustand.
  • Kann mit GF19-, RF19- oder SF19-Modulen verbunden werden.
  • Die R-, S-, T- und G-Modulfamilien von ATI können alle miteinander gekoppelt werden. Bitte kontaktieren Sie ATI für weitere Informationen.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Rhodinierte Köpfe auf Federstiften
  • Rhodinierte Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtung.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 3 Ampere/125VAC
Master Seite Gewicht 0.21 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.13 kg
Anzahl der Pins insgesamt 19
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
RF19 Elektrisches Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
RF19-M,RF10-T Zeichnung des elektrischen Moduls Zeichnungen Englisch
RF19-M,RF14-T Zeichnung des elektrischen Moduls Zeichnungen Englisch
RF19PD Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
RF19R-M,RF10-T Zeichnung des elektrischen Moduls Zeichnungen Englisch
RF19R-M,RF14-T Zeichnung des elektrischen Moduls Zeichnungen Englisch
RF19R-M,RF19-T Zeichnung des elektrischen Moduls Zeichnungen Englisch
RF19W-M,RF19-T Zeichnung des elektrischen Moduls Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-RF14-T 19-poliges (14 für Kunden verfügbar), 3A/125VAC (RM19) Elektrisches Modul mit (0-9) Werkzeug-ID
9120-RF10-T 19-poliges, 3A/125VAC elektrisches Modul mit M16-Anschluss und Werkzeug-ID 0-99
9120-RF19PD-M 19-poliges, 3 Amp/125VAC elektrisches Modul mit M16-Stecker – Masterseite vergossen für besseren Feuchtigkeitsschutz
9120-RF19-M 19-Pin, 3 Amp/125VAC elektrisches Modul mit M16-Stecker Masterseite
9120-RF19W-M 19-poliges, 3A/125VAC, elektrisches Modul mit M16-Stecker, Sensorkabel zum Ver- und Entriegeln angebracht.
9120-RF19PD-T 19-poliges, 3 Amp/125VAC elektrisches Modul mit M16-Stecker – Werkzeugseite vergossen für besseren Feuchtigkeitsschutz.
9120-RF19R-M RF19R Master Modul mit rechtwinkligen Kabeln
9120-RF19-T 19-Pin, 3 Amp/125VAC elektrisches Modul mit M16-Stecker Werkzeugseite
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-R0-T 19-poliges, 3 Amp/125VAC elektrisches Modul, (0-99) Werkzeug-ID (Druckknopf) – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9120-RF10-T 19-poliges, 3 Amp/125VAC elektrisches Modul mit M16-Schnellkupplungsstecker
Werkzeugständer 9120-RF14-T 19-poliges, 3 Amp/125VAC elektrisches Modul mit M16-Schnelltrennkupplung
Werkzeugständer 9120-RF19-M 19-poliges, 3 Amp/125VAC elektrisches Modul mit M16-Schnelltrennkupplung
Werkzeugständer 9120-RF19PD-M 19-poliges, 3 Amp/125VAC elektrisches Modul mit M16-Stecker. Vergossen für verbesserten Feuchtigkeitsschutz. (Passt zu 9120-RF19PD-T) – Master-Seite
Werkzeugständer 9120-RF19PD-T 19-poliges, 3 Amp/125VAC elektrisches Modul mit M16-Stecker. Vergossen für besseren Schutz vor Feuchtigkeit. (Passt zu 9120-RF19PD-M) – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9120-RF19R-M 19-poliges, 3 Amp/125VAC elektrisches Modul mit M16-Schnelltrennkupplung
Werkzeugständer 9120-RF19-T 19-poliges, 3 Amp/125VAC elektrisches Modul mit M16-Schnelltrennkupplung
Werkzeugständer 9120-RF19W-M 19-poliges, 3 Amp/125VAC elektrisches Modul mit M16-Schnelltrennkupplung
Werkzeugständer 9120-RF19WZ1-M Elektrisches Modul mit 19-poligem M16-Stecker, enthält Sensorkabel mit Gewinde zum Verriegeln/Entriegeln anstelle von Sensorkabeln mit Schnappverschluss, die im Standard 9120-RF19W-M verwendet werden

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…