Produktmerkmale
Merkmale
- 4-poliger Minifast-Anschluss.
- 9 Amp/250VAC maximale Kapazität.
- Berührungslose Kontakte am Master.
- Feuchtigkeits- und staubdicht im gesteckten Zustand.
Werkstoffe
- Aluminium-Gehäuse
- Edelmetallbeschichtete Köpfe auf Federstiften
- Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
- Nitril-Dichtung.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 9 Ampere/250VAC |
| Master Seite Gewicht | 0.25 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.18 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 4 |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
- Filtern nach Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Typ herunterladen | Sprache |
|---|---|---|
| RF4A Modul Zeichnung | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-RF4A-T | RF4A Tool Elektrische Modulbaugruppe mit 4-poliger Minifast-Buchse und High Power Pin Block |
| 9120-RF4A-M | RF4A Master Electrical Module Assembly mit 4-Pin-Minifast-Stecker und High Power Pin Block |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-RF4A-M
- 9120-RF4A-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RF4A-M | RF4A Elektrische Modulbaugruppe mit 4-Pin-Minifast-Stecker und High-Power-Pinblock |
|
|
9120-RF4A-T | RF4A Elektrische Modulbaugruppe mit 4-Pin-Minifast-Stecker und High-Power-Pinblock |
|