Elektrische Module

Elektrische Module: RF6A

Elektrische Module: RF6A

Elektrische Modulbaugruppe, 6-poliger Minifast-Steckverbinder, High Power Pin Block

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: RF6A
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 6-poliger Minifast-Anschluss, Siemens Drive-Cliq.
  • 9 Amp/250VAC maximale Kapazität.
  • Berührungslose Kontakte am Master.
  • Feuchtigkeits- und staubdicht im gesteckten Zustand.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Köpfe auf Federstiften
  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtung.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 9 Ampere/250VAC
Master Seite Gewicht 0.26 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.19 kg
Anzahl der Pins insgesamt 6
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
RF6A Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-RF6A-T RF6A Elektrisches Modul, 6-polige Minifast-Buchse, High Power Pin Block
9120-RF6A-M RF6A Elektrische Modul-Hauptbaugruppe, 6-poliger Minifast-Stecker, High Power Pin Block
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-RF6A-M Elektrische Modulbaugruppe, 6-poliger Minifast-Stecker, High Power Pin Block – Masterseite
Werkzeugständer 9120-RF6A-T Elektrische Modulbaugruppe, 6-polige Minifast-Buchse, High Power Pin Block – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…