Elektrische Module

Elektrische Module: RJ219

Elektrische Module: RJ219

Elektrisches Modul mit Anschlussdose mit (2) M12, 5-Pin-Steckern

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  RJ219
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Anschlussdose mit (2) M12, 5-poligen Steckern auf der Master- und Werkzeugseite.
  • 4 Ampere/250VAC Kapazität.
  • Berührungslose Kontakte am Master.
  • Feuchtigkeits- und staubdicht im gesteckten Zustand.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Köpfe auf Federstiften
  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtung.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 4 Ampere/250VAC
Master Seite Gewicht 0.25 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.20 kg
Anzahl der Pins insgesamt 5
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
RJ219 Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-RJ219-M 4amp/250VAC Elektrisches Modul mit Verteilerdose mit (2) M12, 5-poligen Steckern – Master
9120-RJ219-T 4amp/250VAC Elektrisches Modul mit Verteilerdose mit (2) M12, 5-poligen Steckern – Werkzeug
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-RJ219-M Elektrisches Modul mit Anschlussdose mit (2) M12, 5-Pin-Steckern
Werkzeugständer 9120-RJ219-T Elektrisches Modul mit Anschlussdose mit (2) M12, 5-Pin-Steckern

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…