Elektrische Module

Elektrische Module: RK12

Elektrische Module: RK12

Elektrisches Modul mit 12-poliger Durchgangsverbindung, 12-poliger M23-Stecker, Leistung 5 A/150 VDC, Signal 2 A/30 V

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: RK12
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 12-poliger Durchgangsstecker.
  • 12-poliger M23-Stecker.
  • Leistung – 5 Ampere/150VDC, Signal 2 Ampere/30V.
  • Miniatur MS-Schnelltrennstecker.
  • Berührungslose Kontakte am Master.
  • Feuchtigkeits- und staubgeschützt im gesteckten Zustand.
  • Rechtwinklige Sensorkabelversion erhältlich (RK19R Master).

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Rhodinierte Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtung.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Leistung – 5 Ampere/150VDC
Signal – 2 Ampere/30V
Master Seite Gewicht 0.22 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.16 kg
Anzahl der Pins insgesamt 12
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
RK12 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-RK12-M Elektrisches Mastermodul mit 12-poliger Durchgangsverbindung, 12-poliger M23-Stecker
9120-RK12-T Elektrisches Werkzeugmodul mit 12-poligem Durchgang, mit 12-poligem M23-Stecker
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-RK12-M Elektrisches Modul mit 12-poliger Durchgangsverbindung, 12-poliger M23-Stecker, Leistung 5 A/150 VDC – Masterseite
Werkzeugständer 9120-RK12-T Elektrisches Modul mit 12-poligem Durchgang, 12-poliger M23-Stecker, Leistung 5 A/150 VDC – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…