Elektrische Module

Elektrische Module: RL5

Elektrische Module: RL5

Elektrisches Hochleistungsmodul mit 5-poligem, M12 L-kodiertem Stecker für bis zu 63V/16A.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  RL5
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • High-Power-Durchgang
  • M12 5-Pin L-codierter Stecker
  • Fingersichere Kontakte auf der Master-Seite
  • Flexible Dichtung für Wasserbeständigkeit beim Kuppeln
  • Kompatibel mit einer breiten Palette von Werkzeugwechsler-Modellen

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Köpfe auf Federstiften
  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtung.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 63 V/16A
Master Seite Gewicht 0.18 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.16 kg
Anzahl der Pins insgesamt 5
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
RL5 Modul Kundenzeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-RL5-T 5-Pin High Power R-style Modul mit L-codiertem Stecker – Werkzeugseite
9120-RL5-M 5-Pin High Power R-Style Modul mit L-codiertem Stecker – Master-Seite
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-RL5-M Elektrisches Hochleistungsmodul mit 5-poligem, M12 L-kodiertem Stecker für bis zu 63V/16A.
Werkzeugständer 9120-RL5-T Elektrisches Hochleistungsmodul mit 5-poligem, M12 L-kodiertem Stecker für bis zu 63V/16A.

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…