Elektrische Module

Elektrische Module: RN5

Elektrische Module: RN5

R-Style Leistungsmodul, 13 Ampere/30VDC

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  RN5
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 10-polig (5 Durchgangsbuchsen).
  • 13 Ampere, 30VDC Kapazität.
  • Stromanschluss – Phoenix Contact, 5-poliger Stecker.
  • Berührungslose Kontakte am Master.
  • Feuchtigkeits- und staubdicht im gesteckten Zustand.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Köpfe auf Federstiften
  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtung.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 13 Ampere/30VDC
Master Seite Gewicht 0.29 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.24 kg
Anzahl der Pins insgesamt 10
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
RN5-Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-RN5-T RN5 Werkzeugmodul
9120-RN5-M RN5 Master, R-Style Power Modul
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-RN5-M R-Style Power Modul, 13 Ampere/30 VDC – Hauptseite
Werkzeugständer 9120-RN5-T R-Style Power Modul, 13 Ampere/30 VDC – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…