Elektrische Module

Elektrische Module: RU10

Elektrische Module: RU10

10-poliges, 5 Amp/250VAC elektrisches Modul mit einem einzelnen USB 2.0-Anschluss

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  RU10
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 10-polig
  • 5 Ampere/250VAC Kapazität.
  • Einzelner USB 2.0-Anschluss.
  • Berührungslose Kontakte am Master.
  • Feuchtigkeits- und staubgeschützt, wenn eingesteckt.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Rhodinierte Köpfe auf Federstiften
  • Rhodinierte Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtung.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 5 Ampere/250VAC
Master-Seite Gewicht 0.23 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.16 kg
Anzahl der Pins insgesamt 10
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
RU10 Elektrisches Modul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-RU10-M 10-poliges, 5 Amp/250VAC elektrisches Modul mit einem einzelnen USB 2.0-Anschluss – Master-Seite
9120-RU10-T 10-poliges, 5 Amp/250VAC elektrisches Modul mit einem einzelnen USB 2.0-Anschluss – Werkzeugseite
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-RU10-M 10-poliges, 5 Amp/250VAC elektrisches Modul mit einem einzelnen USB 2.0-Anschluss – Master-Seite
Werkzeugständer 9120-RU10-T 10-poliges, 5 Amp/250VAC elektrisches Modul mit einem einzelnen USB 2.0-Anschluss – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…