Elektrische Module

Elektrische Module: S26

Elektrische Module: S26

26-poliges, 3 Amp/250VAC Inline-Elektromodul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  S26
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 26 Stifte.
  • 3 Ampere/250VAC Kapazität.
  • Axialer Stecker.
  • Berührungslose Kontakte am Master.
  • Tool-ID-Option auf der Werkzeugseite verfügbar.
  • Passt zu G-, R-, S- oder T-Modulen.

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtetes Federgehäuse
  • Aluminium-Gehäuse
  • Rhodinierte Köpfe auf Federstiften
  • Rhodinierte Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtung.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 3 Ampere/250VAC
Master Seite Gewicht 0.22 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.05 kg
Anzahl der Pins insgesamt 26
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
S26 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-S26-M 26-poliges, 3 Amp/250VAC Inline-Elektromodul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker – Masterseite
9120-S26-T 26-poliges, 3 Amp/250VAC Inline-Elektromodul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker – Werkzeugseite
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-S26-M 26-poliges, 3 Amp/250VAC Inline-Elektromodul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker
Werkzeugständer 9120-S26-T 26-poliges, 3 Amp/250VAC Inline-Elektromodul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…