Elektrische Module

Elektrische Module: SF19

Elektrische Module: SF19

19-poliges, 3 Amp/125VAC Inline-Elektromodul mit M16-Schnelltrennkupplung

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  SF19
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Gehäuse aus Aluminium
  • Vergoldete Köpfe auf Federstiften
  • Vergoldete Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtung.

Werkstoffe

  • 19 Stifte.
  • kapazität 3 Amp/125VAC.
  • Axialer Steckverbinder.
  • No-Touch-Kontakte auf dem Master.
  • Werkzeug-ID-Option auf der Werkzeugseite.
  • Passt zu GF19-, RF19-, SF19-, SF14- oder SF0-Modulen.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 3 Ampere/125VAC
Master Seite Gewicht
Werkzeugseite Gewicht
Anzahl der Pins insgesamt 19
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
SF19-M,RF19-T Elektrisches Modul – Maßzeichnung Zeichnungen Englisch
SF19-M,RF19-T Elektrische Modul-Pinout-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-SF19-T SF19-Pin, 3 Amp/125VAC elektrisches Modul mit M16-Stecker – Werkzeugseite
9120-SF19-M SF19-Pin, 3 Amp/125VAC elektrisches Modul mit M16-Stecker – Master-Seite
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-SF14-T 19-poliges, 3 Amp/125VAC Inline-Elektromodul mit M16-Schnelltrennkupplung
Werkzeugständer 9120-SF19-M 19-poliges, 3 Amp/125VAC Inline-Elektromodul mit M16-Schnellkupplungsstecker
Werkzeugständer 9120-SF19-T 19-poliges, 3 Amp/125VAC Inline-Elektromodul mit M16-Schnellkupplungsstecker

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…