Elektrische Module

Elektrische Module: TMB

Elektrische Module: TMB

Elektrisches Durchgangsmodul für Multibus-Signale mit einem 17-poligen M23-Stecker

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: TMB
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • PROFIBUS-, Interbus- und CAN-Datensignale, die mit „Multibus“-Kabeln übertragen werden, können über den 17-poligen M23-Stecker der TMB-Module angeschlossen werden. Alle 17 Pins sind für die Verwendung durch den Kunden verfügbar – siehe Kundenzeichnung.
  • Bemessen auf 5 A/250 V.
  • Passt zum TMB-Werkzeugmodul.

Werkstoffe

  • Gehäuse und Deckel aus Aluminium
  • Edelmetallbeschichtete Kontakte
  • Nitril-Dichtungen
  • Delrin-Stiftblock
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 5 Ampere/250V
Master Seite Gewicht
Werkzeugseite Gewicht
Anzahl der Pins insgesamt 17
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
TMB-Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-TMB-T Elektrisches Durchgangsmodul für Multibus-Signale mit einem 17-poligen M23-Stecker – Werkzeugseite
9120-TMB-M Elektrisches Durchgangsmodul für Multibus-Signale über einen 17-poligen M23-Stecker – Master-Seite
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-TMB-M Elektrisches Durchgangsmodul für Multibus-Signale über einen 17-poligen M23-Stecker – Master-Seite
Werkzeugständer 9120-TMB-T Elektrisches Durchgangsmodul für Multibus-Signale mit einem 17-poligen M23-Stecker – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…