Elektrische Module

Elektrische Module: X7B

Elektrische Module: X7B

Koaxialkabelmodul, Einzelkontakt, BNC-Stecker

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  X7B
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Einleitungs-Durchgangsmodul mit BNC-Anschlüssen.
  • Führt ein einzelnes Koaxialkabel vom Roboter zum Werkzeug.
  • Gehäuse der Größe R19.

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Feder und Kontaktstifte
  • Aluminium-Gehäuse
  • Teflon®-Dielektrikum
  • Nitril-Dichtungen.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 4A / 500V
1GHz maximale Frequenz
50 Ohm
Master Seite Gewicht 0.16 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.12 kg
Anzahl der Pins insgesamt 1
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
Koaxialmodul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-X7B-T COAX-Kabelmodul mit einfachem 75-Ohm-Kontakt und BNC-Stecker – Werkzeugseite
9120-X7B-M COAX-Kabelmodul mit einfachem 75-Ohm-Kontakt und BNC-Stecker – Master-Seite
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-X7B-M Koaxialkabelmodul, Einzelkontakt, BNC-Stecker
Werkzeugständer 9120-X7B-T Koaxialkabelmodul, Einzelkontakt, BNC-Stecker

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…