Elektrische Module

Elektrische Module: X7C

Elektrische Module: X7C

Hochspannungsmodul für Ultraschallschweißanwendungen, SHV-Anschluss

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: X7C
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Einleitungs-Durchgangsmodul mit SHV-Anschlüssen.
  • Führt ein einzelnes Koaxialkabel vom Roboter zum Werkzeug.

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Feder und Kontaktstifte
  • Aluminium-Gehäuse
  • Teflon®-Dielektrikum
  • Nitril-Dichtungen
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 3 Ampere/2000VAC, 30kHz
Master-Seite Gewicht 0.21 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.17 kg
Anzahl der Pins insgesamt 1
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
Ultraschall-Koaxialmodul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-X7C-T X7C-T – Koaxialwerkzeug-Leistungsmodul mit SHV-Anschlüssen (zur Verwendung mit Branson-Ultraschallschweißgeräten)
9120-X7C-M X7C-M – Koax-Master-Leistungsmodul mit SHV-Steckern (zur Verwendung mit Branson-Ultraschallschweißgeräten)
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-X7C-M Hochspannungsmodul für Ultraschallschweißanwendungen, SHV-Anschluss
Werkzeugständer 9120-X7C-T Hochspannungsmodul für Ultraschallschweißanwendungen, SHV-Anschluss

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…