Elektrische Module

Elektrische Module: X7E

Elektrische Module: X7E

cOAX-Modul mit 4 Anschlüssen, geeignet für Video und Low-Power, J16-Montagemuster

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  X7E
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Vier (4) einpolige Durchgangsmodule mit BNC-Anschlüssen.
  • Führt mehrere Koaxialkabel vom Roboter zum Werkzeug.
  • Gehäuse mit J16-Montagemuster.
  • HINWEIS: Kann Luftanschlüsse blockieren (QC-40 und QC-41).

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Feder und Kontaktstifte
  • Aluminium-Gehäuse
  • Weißes Delrin®-Dielektrikum
  • Nitril-Dichtungen
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung
Master-Seite Gewicht
Werkzeugseite Gewicht
Anzahl der Pins insgesamt
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
X7E Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-X7E-M cOAX-Modul mit 4 Anschlüssen, geeignet für Video und Low-Power, J16 montierbar – Masterseite
9120-X7E-T cOAX-Modul mit 4 Anschlüssen, geeignet für Video und Low-Power, J16 montierbar – Werkzeugseite
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-X7E-M cOAX-Modul mit 4 Anschlüssen, geeignet für Video und Low-Power, J16-Montagemuster – Masterseite
Werkzeugständer 9120-X7E-T cOAX-Modul mit 4 Anschlüssen, geeignet für Video und Low-Power, J16-Montagemuster – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…