Elektrische Module

Elektrische Module: X7G

Elektrische Module: X7G

Hochspannungsmodul für Ultraschallschweißanwendungen, isolierter SHV-Anschluss

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: X7G
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Einleitungs-Durchgangsmodul mit SHV-Anschlüssen.
  • Isolierter Stecker.

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Feder und Kontaktstifte
  • Aluminium- und Delrin-Gehäuse
  • Teflon®-Dielektrikum
  • Nitril-Dichtungen
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 3 Ampere/2000VAC
Master-Seite Gewicht 0.175 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.135 kg
Anzahl der Pins insgesamt 1
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
X7G Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-X7G-T Hochspannungswerkzeugmodul für Ultraschallschweißanwendungen, SHV-Anschluss, isoliert von der Robotererde
9120-X7G-M Hochspannungs-Mastermodul für Ultraschallschweißanwendungen, SHV-Anschluss, isoliert von der Robotererde
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-X7GLA-T Hochspannungsmodul für Ultraschallschweißanwendungen, isolierter SHV-Anschluss
Werkzeugständer 9120-X7GL-M Hochspannungsmodul für Ultraschallschweißanwendungen, isolierter SHV-Anschluss
Werkzeugständer 9120-X7G-M Hochspannungsmodul für Ultraschallschweißanwendungen, isolierter SHV-Anschluss
Werkzeugständer 9120-X7G-T Hochspannungsmodul für Ultraschallschweißanwendungen, isolierter SHV-Anschluss

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…