Elektrische Module

Elektrische Module: X7SC

Elektrische Module: X7SC

Triax-Kabelmodul mit geradem Bulkhead-Buchsenstecker

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  X7SC
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 3-poliger Triax-Stecker für Leiterplattenmontage.
  • 3 Ampere maximaler Strom durch die mittlere Federsonde.
  • 400 VRMS Steckerleistung.

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Feder und Kontaktstifte
  • Aluminium-Gehäuse
  • Teflon®-Dielektrikum
  • Nitril-Dichtungen.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 3 Ampere maximaler Strom durch die mittlere Federsonde.
Master Seite Gewicht 0.14 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.16 kg
Anzahl der Pins insgesamt 3
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
X7SC-Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-XSC-T X7SC Schutzabdeckungsbaugruppe, Werkzeugseite
9120-X7SC-M Triaxkabel-Mastermodul mit geradem Bulkhead-Buchsenanschluss
9120-X7SC-T Triax-Kabelwerkzeugmodul mit geradem Bulkhead-Buchsenstecker
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-X7SC-M Triax-Kabelmodul mit geradem Schottsteckverbinder – Masterseite
Werkzeugständer 9120-X7SC-T Triax-Kabelmodul mit geradem Schottsteckverbinder – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9120-XSC-T X7SC-Schutzabdeckung – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…