Steuer- und Signalmodule

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET-Durchgangsmodule: DT2

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET-Durchgangsmodule: DT2

EtherNet/IP-Durchgangsmodul mit Aux. Power Pass-Through für Utility Coupler Anwendungen.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: DT2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Die diskreten Signalmodule DT2 bieten dem Kunden die Möglichkeit, Hilfsenergie und EtherNet/IP-Signale für nachgeschaltete E/A in Utility Coupler-Anwendungen bereitzustellen. Das DT2 unterstützt EtherNet/IP Quick Connect Anwendungen.
  • Für die EtherNet/IP-Kommunikationsschnittstelle zu den End-of-Arm-Geräten sind am Master- und am Tool-Modul d-kodierte M12-Steckverbinder vorhanden.
  • 4-polige Mini-Fast-Steckverbinder befinden sich an den Master- und Tool-Modulen für den Anschluss an die Hilfsenergie.
  • Eine flexible Manschette umgibt die Stiftleiste, um die Verbindung während der Kopplung gegen Feuchtigkeit und Flüssigkeit abzudichten.
  • Die zum Patent angemeldete Lichtbogenschutzschaltung von ATI schützt die Stromkontakte vor Beschädigungen während des An- und Abkoppelns.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Feder und Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtungen.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Stromdurchlass – 8 A/12-30 VDC
Signaldurchleitung – 3 A/250 V maximal
Master-Seite Gewicht 0.95 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.66 kg
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
DT2-Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
DT2 Steuer- und Signalmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-DT2-T DT2-Tool Ethernet-Pass-Through-Modul Montage
9121-DT2-M EtherNet/IP-Pass-Through-Master-Modul mit Aux. Power Pass-Through für Utility Coupler Anwendungen
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-DT2-M EtherNet/IP-Durchgangsmodul mit Aux. Power Pass-Through für Utility Coupler Anwendungen. M12 D-kodierte Buchse für Ethernet-Kommunikation, Mini 4-Pin Stecker für geschaltete und ungeschaltete Aux. Stromkreise.(2) M12 4-Pin Steckverbinder für Ethernet/IP Quick Connect Timer Signal und Arc Prevention Control für Aux. Geschaltet, Aux. Ungeschaltet – Master-Seite
Werkzeugständer 9121-DT2-T EtherNet/IP-Durchgangsmodul mit Aux. Power Pass-Through für Utility Coupler Anwendungen. M12 D-kodierte Buchse für Ethernet-Kommunikation, 4-polige Mini-Buchse für geschaltete und ungeschaltete Aux. Stromkreise. Unterstützt Lichtbogenprävention auf der Master- und Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…