Produktmerkmale
Merkmale
- Plug-and-Play-M12-8-Pin-X-Code-Steckverbinder für Cat6/Cat6a-Industrie-Ethernet-Kabel sparen Zeit bei der Integration – kein Abisolieren, Crimpen oder Löten.
- Konfigurierbarer Kabelausgang zwischen -90°, 0° und +90° radialer Position ermöglicht dem Benutzer die Optimierung der Kabelkonfektionierung/-verlegung, um die Kabelbeanspruchung zu reduzieren und die Systembetriebszeit zu maximieren.
- Bis zu 1 Million Steckzyklen für den Einsatz in fortschrittlichen Branchen wie der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt, dem Prüfwesen und anderen.
- Kompatibilität mit ATI Standard und Heavy-Duty QC Tool Changers und Utility Couplers für die Standardisierung von Modulen.
- Unterstützt Power over Ethernet (PoE), Klasse III.
- IP65-Schutz, wenn gekoppelt.
Werkstoffe
- Beschichtetes Aluminiumgehäuse.
- Stiftleiste und Montageadapter aus Acetal.
- Edelmetallbeschichtete Kontakte.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Elektrische Leistung |
Leistung: 0,6 A / 60 V Signal: 10 Gbps / CAT6A |
| Master Seite Gewicht | 0.113 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.109 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 8 |
| Pins Beschreibung | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Signalart |
- Filtern nach Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Typ herunterladen | Sprache |
|---|---|---|
| 10 Gigabit Ethernet Pass-Through Modul, M12 X-kodiert, Kundenzeichnung | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-GBX-M | 10 Gigabit Ethernet Durchgangsmodul, M12 X-kodiert, Master |
| 9120-GBX-T | 10 Gigabit Ethernet Durchgangsmodul, M12 X-kodiert, Werkzeug |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-GBXC-T
- 9120-GBX-M
- 9120-GBX-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-GBXC-T | 10 Gigabit Ethernet Pass-Through Modul, M12 X-kodiert |
|
|
9120-GBX-M | 10 Gigabit Ethernet Pass-Through Modul, M12 X-kodiert |
|
|
9120-GBX-T | 10 Gigabit Ethernet Pass-Through Modul, M12 X-kodiert |
|