Steuer- und Signalmodule

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET-Durchgangsmodule: ME10

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET-Durchgangsmodule: ME10

ME10 Elektrisches Modul, M12 D-Code, M12 L-Code

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  ME10
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Elektrisches Modul zur Durchleitung von 10/100-Mbit-Ethernet-Signalen und Hilfsenergieanschlüssen.
  • Für Anwendungen, die die Durchleitung von Cat5e-Industrie-Ethernetkabeln erfordern.
  • M12-Buchse, 4-poliger D-kodierter geschirmter Ethernet-Stecker.
  • M12, 4-poliger +FE L-kodierter ungeschirmter Stromanschluss.
  • Fingersichere Kontakte auf der Master-Seite.
  • Schutzklasse IPX5, wenn gekoppelt.
  • Unterstützt PoE+ Power over Ethernet Standard.

Werkstoffe

  • Glasgefülltes Acetal-Gehäuse
  • Eloxierte Aluminium-Abdeckplatten
  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtung
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Signal (.6Amp/60V max.)
Leistung (4Amp/63VDC max.)
Master Seite Gewicht 0.07kg
Werkzeugseite Gewicht 0.06kg
Anzahl der Pins insgesamt 8
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
ME10 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
ME10A Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-ME10-M ME10 Elektrisches Modul, M12 D-Code, M12 L-Code, Master-Seite
9120-ME10-T ME10 Elektrisches Modul, M12 D-Code, M12 L-Code, werkzeugseitig
9120-ME10A-M ME10A Elektrisches Modul, M8 D-Code, M8 A-Code, Master-Seite
9120-ME10A-T ME10A Elektrisches Modul, M8 D-Code, M8 A-Code, werkzeugseitig
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-ME10A-M ME10 Elektrisches Modul, M12 D-Code, M12 L-Code
Werkzeugständer 9120-ME10A-T ME10 Elektrisches Modul, M12 D-Code, M12 L-Code
Werkzeugständer 9120-ME10-M ME10 Elektrisches Modul, M12 D-Code, M12 L-Code
Werkzeugständer 9120-ME10-T ME10 Elektrisches Modul, M12 D-Code, M12 L-Code

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…