Steuer- und Signalmodule

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET-Durchgangsmodule: RE10

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET-Durchgangsmodule: RE10

10/100 CAT5e Ethernet-Durchgangsmodul

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  RE10
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 10-polig.
  • 5 Ampere, 250 VAC / 600VDC Kapazität.
  • RJ45 Push-Pull-Anschluss für Ethernet-Kommunikation.
  • Berührungslose Kontakte am Master.
  • Feuchtigkeits- und staubdicht im gesteckten Zustand.
  • Maiting Steckverbinder: Push-Pull-RJ45-Stecker gemäß AIDA.
  • Nicht mit Standard-RJ45-Steckern verwenden, da diese nicht in den Modulstecker einrasten.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Köpfe auf Federstiften
  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtung.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 5 Ampere, 250 VAC / 600VDC
Master Seite Gewicht 0.25 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.20 kg
Anzahl der Pins insgesamt 10
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
RE10 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
RE10 Elektrisches Modul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-RE10-T 10/100 CAT5e-Ethernet-Pass-Through-Werkzeugmodul
9120-RE10-M 10/100 CAT5e-Ethernet-Pass-Through-Master-Modul
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-RE10-M 10/100 CAT5e Ethernet-Durchgangsmodul
Werkzeugständer 9120-RE10-T 10/100 CAT5e Ethernet-Durchgangsmodul

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…