Steuer- und Signalmodule

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET-Durchgangsmodule: RE8

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET-Durchgangsmodule: RE8

Ethernet-Durchgangsmodul mit 8 Pins und Shield

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  RE8
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 8-polig.
  • 0.5 Ampere/48VDC.
  • M12, X-kodiertes Kabelset Signalelektronik. Gerades, abgeschirmtes Kabel 0,5 m.
  • Berührungslose Kontakte am Master.
  • Feuchtigkeits- und staubdicht im gesteckten Zustand.
  • Erfüllt Cat5e-Anforderungen.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Köpfe auf Federstiften
  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtung.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 0.5 Ampere/48VDC
Master Seite Gewicht 0.24 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.18 kg
Anzahl der Pins insgesamt 8
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -45,6 °C bis 48,9 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
RE8 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-RE8-M Ethernet-Durchgangsmodul mit 8 Pins und Shield
Werkzeugständer 9120-RE8-T Ethernet-Durchgangsmodul mit 8 Pins und Shield

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…