Produktmerkmale
Merkmale
- Elektrisches Modul zur Weiterleitung von CAT5e, 10/100-Mbit-Ethernet-Signalen und Hilfsstromanschlüssen.
- M12-Buchse, 4-poliger D-codierter Ethernet-Stecker nach Industriestandard.
- Verwendbar für EtherNet/IP und PROFINET Durchleitung.
- HINWEIS: Bei einigen QCs kann das TE-Modul über das Master/Tool-Gehäuse hinausragen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an einen ATI-Kundenbetreuer.
- HINWEIS: Bei Verwendung des QC-110 besteht die geringe Möglichkeit, dass die Luftversorgungsanschlüsse gegen die Kante des TE-Moduls stoßen. Bitte wenden Sie sich an einen ATI-Kundenbetreuer, um weitere Informationen zu erhalten.
Werkstoffe
- Eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Rhodiumbeschichtete Feder und Kontaktstifte
- Nitril-Dichtungen.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Elektrische Leistung |
Ethernet-Stromkreis – 2 Ampere/60VAC max. Hilfsstromkreis – 5 Ampere/600VAC max. |
| Master Seite Gewicht | 0.49 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.37 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 8 |
| Pins Beschreibung | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Signalart |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-TE-M | Ethernet Pass Through Master Modul mit Anschlüssen für Ethernet und Aux Power |
| 9120-TE-T | Ethernet Pass Through Tool-Modul mit Anschlüssen für Ethernet und Aux Power |
| 9120-TES-T | Ethernet Pass-Through Tool Modul mit geraden Anschlüssen für Ethernet und Aux Power |
| 9120-TES-M | Axial ausgerichtetes Ethernet-Pass-Through-Modul mit Anschlüssen für Ethernet und Aux Power |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-TE-M
- 9120-TES-M
- 9120-TES-T
- 9120-TE-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TE-M | Ethernet-Pass-Through-Modul mit Anschlüssen für Ethernet und Aux Power |
|
|
9120-TES-M | Ethernet-Pass-Through-Modul mit Anschlüssen für Ethernet und Aux Power |
|
|
9120-TES-T | Ethernet-Pass-Through-Modul mit Anschlüssen für Ethernet und Aux Power |
|
|
9120-TE-T | Ethernet-Pass-Through-Modul mit Anschlüssen für Ethernet und Aux Power |
|