Steuer- und Signalmodule

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET-Durchgangsmodule: TME

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET-Durchgangsmodule: TME

Pass-Through-Modul mit Anschlüssen für Ethernet, Hilfsspannung und Servoleistung

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  TME
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Elektrisches Modul zur Durchleitung von Ethernet Power, Auxiliary Power und Servo Power Verbindungen.
  • M12-Kommunikationsanschlüsse nach Industriestandard, 4-polig, D-kodiert, für die Durchleitung von Ethernet-Signalen.
  • HINWEIS: Bei einigen QCs kann das TME-Modul über das Master/Tool-Gehäuse hinausragen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an einen ATI-Kundenbetreuer.
  • HINWEIS: Bei Verwendung des QC-110 besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass die Luftzufuhranschlüsse an die Kante des TME-Moduls stoßen. Bitte wenden Sie sich an einen ATI-Kundenbetreuer, um weitere Informationen zu erhalten.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Rhodiumbeschichtete Feder und Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtungen.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Ethernet-Stromkreis – 2 A/150 V
Aux-Stromkreis – 6 A/250 V
Servo-Stromkreis – 6 A/250 V
Master Seite Gewicht 0.40 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.37 kg
Anzahl der Pins insgesamt 31
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
TME-Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-TME-T Pass-Through-Modul mit Anschlüssen für Ethernet, Aux Power und Servo Power
9120-TME-M Pass-Through-Modul mit Anschlüssen für Ethernet, Aux Power und Servo Power
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-TME-M Durchgangsmodul mit Anschlüssen für Ethernet, Aux Power und Servo Power – Master-Seite
Werkzeugständer 9120-TME-T Durchgangsmodul mit Anschlüssen für Ethernet, Hilfsenergie und Servospannung – Werkzeugmodul

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…