Steuer- und Signalmodule

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET-Durchgangsmodule: VL1

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET-Durchgangsmodule: VL1

EtherCAT-Steuerungsmodul Montage

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  VL1
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Ermöglicht dem Kunden die Steuerung und Kommunikation mit dem Werkzeugwechsler über ein Netzwerk unter Verwendung einer EtherCAT-Schnittstelle.
  • Die Steuerung des Werkzeugwechslers erfolgt über den Master zusammen mit der Meldung verschiedener E/A des Werkzeugwechslers.
  • Die Tool-Module unterstützen die vom Master gemeldete Tool-ID und fungieren als Durchgang für das EtherCAT-Netzwerk und die Stromversorgung der nachgeschalteten Geräte.
  • Unterstützt die Verwendung eines integrierten Einzel- oder Doppelmagnetventils, das auf dem Ventiladaptermodul für die Verriegelungs-/Entriegelungssteuerung des Werkzeugwechslers bereitgestellt wird.
  • Zusätzlich zur Unterstützung der Standard-Eingangssignale des Werkzeugwechslers (Näherungssensoren für Verriegelung, Entriegelung und Verriegelungsbereitschaft) unterstützen die Module auch erweiterte Diagnose- und Fehlerberichte.
  • Das Master- und das Werkzeugmodul verfügen über einen 5-poligen Standard-Minifast-Stecker für den Anschluss an die Hilfsenergie.
  • Die Master- und Tool-Module verfügen über einen standardmäßigen 4-poligen M12-D-Codierungsstecker für den Anschluss an EtherCAT.
  • Wenn der Werkzeugwechsler gekoppelt ist, leiten die Master- und Werkzeugmodule die Signale über einen federbelasteten Pinblock weiter.
  • Eine flexible Manschette umgibt den Pinblock, um die Verbindung während der Kopplung gegen Feuchtigkeit und Flüssigkeit abzudichten.
  • Die Module sind mit einer Sicherheitsschaltung ausgestattet, um den Werkzeugwechsler so sicher wie möglich zu betreiben. Um ein unbeabsichtigtes Lösen des Werkzeugs zu vermeiden, wird die Stromversorgung für das Entriegelungsventil über einen Sicherheitsschalteranschluss geleitet. Um diese Funktion zu unterstützen, muss ein Sicherheitsschalter angeschlossen werden.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Feder und Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtungen.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung EtherCAT – 3 Amp/30VDC max.
US1 Leistung – 220mA @ 24VDC
US2 Leistung – 250mA @ 24VDC
Master Seite Gewicht 0.98 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.73 kg
Anzahl der Pins insgesamt 15
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
VL1 Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
VL1 Steuer- und Signalmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-VL1-T VL1 EtherCAT Control Tool Modul Montage
9121-VL1-M VL1 EtherCAT Control Master Modul Montage
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-VL1-M Montage des EtherCAT-Steuermoduls – Masterseite
Werkzeugständer 9121-VL1-T EtherCAT-Steuerungsmodul Montage – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…