Steuer- und Signalmodule

EtherNet/IP-Module: DKG

EtherNet/IP-Module: DKG

EtherNet/IP-Modul mit integriertem Switch, der DHCP, Quick Connect, Eingangs- und Hilfsspannungsdurchschleifung, TSI on Tool unterstützt. M12 D-kodierter Stecker für Ethernet-Kommunikation, 4-poliger Mini-Stecker für Eingangsspannung/geschaltete Hilfsspannung. Sperren/Entsperren/RTL.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  DKG
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Integrierte EtherNet/IP-Schnittstelle unterstützt Quick Connect.
  • Integrierter verwalteter Ethernet-Switch.
  • Integrierter Webserver für die Konfiguration des Werkzeugwechslers und die Verwaltung des Ethernet-Switches.
  • Jeweils ein (1) M12-Ethernet-Anschluss am Master- und Werkzeugmodul.
  • Ein standardmäßiger 4-poliger Mini-Steckverbinder ist an den Master- und Werkzeugmodulen für den Anschluss an die Hilfsspannung vorhanden.
  • ATIs Lichtbogenschutzschaltung (zum Patent angemeldet) schützt alle elektrischen Kontakte vor einer verkürzten Lebensdauer, die durch Lasten mit hohem Einschaltstrom während des Koppelns/Entkoppelns verursacht werden kann.
  • Werkzeug-ID, einstellbar von 0 bis 9.
  • Interner Stiftblock für elektrische Anschlüsse am Ventil.
  • Multifunktionales Design erfordert weniger Kabel und Stecker und ermöglicht eine kompakte Montage.
  • Die patentierte Tool Stand Interlock (TSI)-Technologie wird über einen Anschluss am Werkzeugmodul bereitgestellt. Durch die Integration eines mechanischen Endschalters kann das integrierte Magnetventil den Werkzeugwechsler nur dann entkoppeln, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Feder und Kontaktstift
  • Nitril-Dichtungen
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Steuersignale – 24VDC
Durchlaufsignale – 5 A/250 V
Master Seite Gewicht 1.01 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.61 kg
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart Ethernet/IP
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
DKG-M,DKF-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
DKG-M,DKQ-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Handbuch für DKG-Steuer- und Signalmodule (inkl. DKF-T und DKQ-T) Handbücher Englisch
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-DKF-T EtherNet/IP-Modul, unterstützt 0-9 Tool-ID durch das Master-Modul, Ethernet-Port und AUX-Power-Pass-Through, TSI am Werkzeug. M12 D-kodierte Buchse für Ethernet-Kommunikation, Mini 4-Pin Buchse für geschaltete und ungeschaltete AUX-Versorgung, M12 4-Pin Buchse zur Unterstützung von TSI am Werkzeug – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-DKG-M EtherNet/IP-Modul mit integriertem Ethernet-Switch, der DHCP-Funktionalität und EtherNet/IP-Quick-Connect unterstützt, Eingangs- und Hilfsspannungsdurchgang, TSI auf dem Gerät. M12 D-codierter Stecker für Ethernet-Kommunikation, (1) Mini 4-Pin Stecker für Eingangsleistung und für geschaltete Hilfsspannung. Sperren, Entriegeln und RTL-Erkennung mit LED-Kabeln am Master und Tool-ID vom Tool-Modul werden ebenfalls unterstützt. Lichtbogenschutzschaltung für AUX-Schaltnetzteil und Eingangsspannung – Master-Seite
Werkzeugständer 9121-DKQ-T Das EtherNet/IP-Werkzeugmodul unterstützt 0-9 Tool-IDs über das Master-Modul, Ethernet-Port und AUX-Power-Pass-Through, TSI on Tool unterstützt RFID-basierten Sicherheitsschalter. M12 D-kodierte Buchse für Ethernet-Kommunikation, Mini 4-Pin Buchse für geschaltete und ungeschaltete AUX-Versorgung, M12 5-Pin Buchse zur Unterstützung von TSI on Tool – Tool sid

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…