Steuer- und Signalmodule

EtherNet/IP-Module: DKP

EtherNet/IP-Module: DKP

EtherNet/IP-Modul mit integriertem Ethernet-Switch, unterstützt DHCP-Funktionalität und EtherNet/IP Quick Connect, Input und Aux. Stromdurchgang, TSI auf Werkzeug. M12 D-codierter Stecker für Ethernet-Kommunikation, Mini 4-Pin Stecker für Ausgang, Eingang und Logikleistung. Lock, Unlock und RTL-Sensing mit LED-Kabeln am Master und Tool-ID vom Tool-Modul werden ebenfalls unterstützt. Unterstützt RTL Bypass mit beiden Sensoren in Serie. Lichtbogenschutzschaltung für Aux. Geschaltet und Aux. Ungeschaltet.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  DKP
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Integrierter, verwalteter Ethernet-Switch unterstützt EtherNet/IP Quick Connect und DHCP-Funktionalität.
  • Integrierter Webserver für die Konfiguration der Werkzeugwechsler-Kommunikation und die Verwaltung des Ethernet-Switches.
  • M12 D-kodierte Anschlüsse für die Ethernet-Kommunikation an Master und Tool.
  • 4-Pin-Mini-Stecker (7/8) für Eingangs-/Logik- und Ausgangs-/Ventilstromdurchgang.
  • ATI’s Arc Prevention Circuit (zum Patent angemeldet) schützt alle elektrischen Kontakte vor einer verkürzten Lebensdauer, die durch hohe Einschaltströme während des Koppelns/Trennens verursacht wird.
  • Interner Stiftblock für elektrische Ventilanschlüsse. (Die Lichtbogenvermeidung gilt für die Eingangs-/Logik- und Ausgangs-/Ventilstromversorgung sowie für die mit der TSI-Schaltung von ATI verbundene Stromversorgung)
  • Die patentierte Tool Stand Interlock (TSI)-Technologie wird über einen Anschluss am Werkzeugmodul bereitgestellt. Durch die Integration eines RFID-basierten, berührungslosen Sicherheitsschalters kann das integrierte Magnetventil den Werkzeugwechsler nur dann entkoppeln, wenn sich das Werkzeug im Werkzeugständer befindet.
  • Erkennung von Verriegelung, Entriegelung und Ready-to-Lock (RTL) mit LED-Kabeln am Master.
  • 5 unabhängige Tool-ID-Schalter, die bis zu 99999 einzigartige Werkzeuge unterstützen.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Feder und Kontaktstift
  • Nitril-Dichtungen
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Durchgangsstrom – 5 A/24 VDC max.
Master Seite Gewicht 1.00 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.59 kg
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart Ethernet/IP
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
DKP-Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
DKP Steuer- und Signalmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-DKP-T DKP-Ethernet/IP-Werkzeugmodul
9121-DKP-M DKP EtherNet/IP-Master-Modul
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-DKP-M EtherNet/IP-Modul mit integriertem Ethernet-Switch, unterstützt DHCP-Funktionalität und EtherNet/IP Quick Connect, Input und Aux. Power Pass-Through, TSI auf Werkzeug. M12 D-kodierte Buchse für Ethernet-Kommunikation, 4-poliger Mini-Stecker für Ausgang, Eingang und Logic Power. Lock, Unlock und RTL-Sensing mit LED-Kabeln am Master und Tool-ID vom Tool-Modul werden ebenfalls unterstützt. Das Master-Modul ist mit einer RTL-Bypass-Option ausgestattet. Lichtbogenschutzschaltung für die Hilfsstromversorgung (geschaltet und ungeschaltet) und für die TSI-Eingangsstromversorgung – Master-Seite
Werkzeugständer 9121-DKP-T Das EtherNet/IP-Modul unterstützt fünf unabhängige 0-9 Tool-ID-Schalter über das Master-Modul, den Ethernet-Port und die Aux. Stromdurchgang, TSI am Werkzeug. M12 D-kodierte Buchse für Ethernet-Kommunikation, Mini 4-Pin Buchse für Ausgang, Eingang und Logikleistung, M12 4-Pin Buchse zur Unterstützung der TSI am Werkzeug – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…