Kraft-Drehmoment-Sensoren

FANUC-Ready Axia Kraft-/Drehmomentsensor-Kit

FANUC-Ready Axia Kraft-/Drehmomentsensor Kit für FANUC Roboter mit BC100 Bolzenmuster, 4000 N / 300 Nm Nutzlast, RS422, 8-Pin M12 (ZC28) Stecker

  • 6-Achsen-Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 4000 N Kraft und 300 Nm Drehmoment für schwere Automatisierungs- und Hochlastaufgaben
  • Formfaktor – Das Bolzen-Down-Design reduziert die Stapelhöhe und die 50-mm-Durchgangsbohrung macht ihn ideal für Roboteranwendungen mit Hohlkreuz
  • FANUC Softwarekompatibilität – Native Integration mit der FANUC Force Control Software bietet nahtlose Integration und effiziente Datenübertragung
  • FANUC-Ready Kraft-/Drehmomentsensor-Kit – Speziell für FANUC-Roboter entwickelt, enthält dieses Kit einen kompatiblen Sensor, eine Schnittstellenplatte für das BC100-Bolzenlochmuster, Kabel und ein Netzteil.
  • RS422-Kommunikationsschnittstelle – Bietet eine robuste serielle Hochgeschwindigkeitskommunikation mit hervorragender Störfestigkeit, ideal für lange Kabelwege und industrielle Anwendungen.
Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  fanuc-ready-axia-force-torque-sensor-kit
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör Kalibrierung

Produktmerkmale

  • 6-Achsen-Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 4000 N Kraft und 300 Nm Drehmoment für schwere Automatisierungs- und Hochlastaufgaben
  • Formfaktor – Das Bolzen-Down-Design reduziert die Stapelhöhe und die 50-mm-Durchgangsbohrung macht ihn ideal für Roboteranwendungen mit Hohlkreuz
  • FANUC Softwarekompatibilität – Native Integration mit der FANUC Force Control Software bietet nahtlose Integration und effiziente Datenübertragung
  • FANUC-Ready Kraft-/Drehmomentsensor-Kit – Speziell für FANUC-Roboter entwickelt, enthält dieses Kit einen kompatiblen Sensor, eine Schnittstellenplatte für das BC100-Bolzenlochmuster, Kabel und ein Netzteil.
  • RS422-Kommunikationsschnittstelle – Bietet eine robuste serielle Hochgeschwindigkeitskommunikation mit hervorragender Störfestigkeit, ideal für lange Kabelwege und industrielle Anwendungen.
  • Extrem hohe Festigkeit – Präzisionsgefertigt aus hochfestem Flugzeugaluminium, das Haltbarkeit mit geringem Gewicht kombiniert. Kann Überlasten bis zum 5,0- bis 6,0-fachen seiner Nennkapazität bewältigen.
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
  • Schutzklasse IP67 für Untertauchschutz – Staubdicht und geeignet für zeitweiliges Eintauchen in Wasser, was einen zuverlässigen Betrieb in nassen oder abwaschbaren Umgebungen ermöglicht
Spezifikation Wert
Messbereich 4000 N / 300 Nm
Erfassungsbereich
X/Y-Kraftmessbereich ±4000 N
X/Y-Drehmomentmessbereich ±300 Nm
Z Kraftmessbereich ±6000 N
Z Drehmomenterfassungsbereich ±300 Nm
Auflösung
Auflösung der X/Y-Kraftmessung 0.4175 N
X/Y-Drehmomenterfassung Auflösung 0.0175 Nm
Z Force Sensing Auflösung 0.4175 N
Z Auflösung der Drehmomenterfassung 0.0175 Nm
Überlastung
Kraft X/Y Einzelachse Überlast ±20000 N
Kraft Z Einachsige Überlast ±30000 N
Drehmoment X/Y Einzelachse Überlast ±1500 Nm
Drehmoment Z Einachsige Überlast ±1500 Nm
Steifigkeit
Kraft X/Y Berechnete Steifigkeit 1.5×10^8 N/m
Drehmoment X/Y Berechnete Steifigkeit 2.8×10^5 Nm/Rad
Kraft Z Berechnete Steifigkeit 2.2×10^8 N/m
Drehmoment Z Berechnete Steifigkeit 6.0×10^5 Nm/Rad
Resonanzfrequenz
Fx/Fy/Tz Resonanzfrequenz 2450 Hz
Fz/Tx/Ty Resonanzfrequenz 1500 Hz
Andere
Höhe 39.2 mm
Gewicht 1.88 kg
Durchmesser 130 mm
Bewertung der Schnittstellenplatte IP67
Kommunikationsschnittstelle RS422
Genauigkeit (% Skalenendwert) 2%
Latenzzeit <1 ms
Stichprobenrate 8 kHz
Anschluss 8-polig M12 (ZC28)
Die Genauigkeitsangaben variieren je nach Messachse. Für detaillierte Spezifikationen und achsspezifische Genauigkeitsdaten wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
Für Axia130-Kunden, die ihren Sensor mit der Force Control Software von FANUC verwenden möchten Handbücher Englisch
Axia130 FT Sensor Handbuch Handbücher Englisch
Axia130 Kraft-/Drehmomentsensor Zeichnungen Englisch
FANUC F/T Kits für Axia130 Messumformer Zeichnungen Englisch
Komplexes Belastungsdetail für einen Axia130-M300 Kraft-/Drehmomentsensor Komplexer Belastungsgraph Englisch
Herunterladen Beschreibung
AXIA130-M300 Link zum 3C-CAD-Modell für AXIA130-M300
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

F/T Wandmontage-Netzteil, 24VDC-Ausgang, internationale Stecker

Werkzeugständer 9105-CKIT-ZC28-ZC28-5 Kabelsatz, 8-Pin M12 Axia130 Sensor auf 8-Pin M12, 5m, geschirmtes Gehäuse
Werkzeugständer 9105-C-ZC28-MS-ZC51-4

Kabel, 8-polig M12, geschirmt, geteilt auf 5-polig M12 und geschirmt FIO-JD6

Werkzeugständer 9105-IP-2352 Schnittstellenplatten-Kit für Axia130 MAP zu BC100, (10) M8, (2) Dübel 8
KalibrierungX/Y-KraftmessbereichZ-KraftmessbereichX/Y-DrehmomentmessbereichZ-DrehmomentmessbereichAuflösung X/Y-KraftsensorikZ Auflösung der KraftsensorenAuflösung der X/Y-DrehmomentabtastungZ Auflösung der Drehmomenterfassung
SI-4000-3004000 N6000 N300 Nm300 Nm1.6667 N1.6667 N0.0699 Nm0.0699 Nm

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…