Pneumatik- und Fluid-Module

Fluid/Luft-Modul: FC2

Fluid/Luft-Modul: FC2

G 3/8 (BSPP) Anschlüsse – (8) selbstdichtende Anschlüsse (Masterseite), (4) selbstdichtende Anschlüsse und (4) Durchgangsanschlüsse ODER (8) Durchgangsanschlüsse ODER (8) selbstdichtende Anschlüsse (Werkzeugseite)

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  FC2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Versorgt die Haupt- und Werkzeugplatten mit Flüssigkeit/Luft.
  • G 3/8 (BSPP) Anschlüsse.
  • (8) selbstdichtende Anschlüsse (Masterseite).
  • (8) selbstdichtende Anschlüsse ODER (8) Durchgangsanschlüsse (Werkzeugseite)
  • rostfreier Stahl der Serie 300 zum Schutz vor Korrosion.
  • maximal 6,9 bar (100 psi).
  • Nicht für Vakuumbetrieb geeignet.

Werkstoffe

  • Gehäuse aus rostfreiem Stahl
  • Ventilkomponenten aus Edelstahl, Nitril und PVC
Spezifikation Wert
Durchflussrate 1.6
Master Seite Gewicht 5.9 kg
Werkzeugseite Gewicht
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Flüssigkeit/Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
FC2-Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
FC2-M,FC2-T,FC3-T,FC4-T Modulhandbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-FC2-M Flüssigkeits-/Luft-Hauptmodul aus Edelstahl mit (8) selbstdichtenden 3/8-G-Anschlüssen
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-FC2-M (8) G 3/8 (BSPP) selbstdichtende Anschlüsse (passt zu FC2-T, FC3-T oder FC4-T) – Hauptseite
Werkzeugständer 9121-FC3-T (8) G 3/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse (passend zu FC2-M) – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-FC4-T (8) G 3/8 (BSPP) selbstdichtende Anschlüsse (passend zu FC2-M) – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…