Pneumatik- und Fluid-Module

Fluid/Luft-Modul: FG2

Fluid/Luft-Modul: FG2

(2) G 3/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul, Edelstahl (nur Werkzeugseite)

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: FG2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • G 3/8 (BSPP) Anschlüsse mit Gewinde.
  • (2) selbstdichtende Flüssigkeits-/Luftanschlüsse.
  • Kompatibel mit F02-Modulen.
  • Gehäuse aus rostfreiem Stahl.
  • Option Viton-Dichtung (-V).

Werkstoffe

  • Gehäuse aus rostfreiem Stahl
  • Ventilkomponenten aus Gummi, PVC und Edelstahl
Spezifikation Wert
Durchflussrate 1.4
Master Seite Gewicht 0.41 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.33 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Flüssigkeit/Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
FG2 Fluid/Luft-Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
FGx,FNx,FR2,FR2L,FR4 Fluid/Luft-Modul Handbuch Handbücher Englisch
FG2-M mit FG2A-T Fluid/Luft-Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-FG2-M 2 selbstdichtende Luft-/Flüssigkeitsanschlüsse, 3/8 BSPP, Master
9120-FG2-T 2 selbstdichtende Luft-/Flüssigkeitsanschlüsse, 3/8 BSPP, Edelstahl, Werkzeug
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-FG2A-T (2) G 3/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul, Edelstahl – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9120-FG2-M (2) G 3/8 (BSPP) selbstdichtende Anschlüsse Fluid/Luft-Modul, Edelstahl (ersetzt F02-E)
Werkzeugständer 9120-FG2-T (2) G 3/8 (BSPP) selbstdichtende Anschlüsse Fluid/Luft-Modul, Edelstahl (ersetzt F02-E)

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…