Pneumatik- und Fluid-Module

Fluid/Luft-Modul: FG4

Fluid/Luft-Modul: FG4

(4) G 3/8 (BSPP) selbstdichtende Anschlüsse Fluid/Luft-Modul, Edelstahl (ersetzt F04-E)

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  FG4
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • G 3/8 (BSPP) Anschlüsse mit Gewinde.
  • (4) selbstdichtende Flüssigkeits-/Luftanschlüsse.
  • Kompatibel mit F04-Modulen.
  • Gehäuse aus rostfreiem Stahl.
  • Option Viton-Dichtung (-V).

Werkstoffe

  • Gehäuse aus rostfreiem Stahl
  • Ventilkomponenten aus Gummi, PVC und Edelstahl
Spezifikation Wert
Durchflussrate 1.4
Master Seite Gewicht 0.72 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.58 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Flüssigkeit/Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
FG4 FluidAir Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
FGx,FNx,FR2,FR2L,FR4 FluidAir Modul Handbuch Handbücher Englisch
FG4M mit FG4A-T FluidAir-Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-FG4A-T (4) G 3/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul, Edelstahl – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9120-FG4-M (4) G 3/8 (BSPP) selbstdichtende Anschlüsse Fluid/Luft-Modul, Edelstahl (ersetzt F04-E)
Werkzeugständer 9120-FG4-T (4) G 3/8 (BSPP) selbstdichtende Anschlüsse Fluid/Luft-Modul, Edelstahl (ersetzt F04-E)

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…