Pneumatik- und Fluid-Module

Fluid/Luft-Modul: FH10

Fluid/Luft-Modul: FH10

Flüssigkeits-/Luftmodul aus Edelstahl mit (5) selbstdichtenden G 1/2 (BSPP)-Anschlüssen, 3/8″-Steckscheiben

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  FH10
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Versorgt die Haupt- und Werkzeugplatten mit Flüssigkeit/Luft.
  • 1/2″ G-Anschlüsse.
  • (5) selbstdichtende Anschlüsse (Master- und Werkzeugseite).
  • rostfreier Stahl der Serie 300 zum Schutz vor Korrosion.
  • maximal 6,9 bar (100 psi).
  • Nicht für Vakuumbetrieb geeignet.

Werkstoffe

  • Gehäuse aus rostfreiem Stahl
  • Ventilkomponenten aus Edelstahl, Nitril und PVC
Spezifikation Wert
Durchflussrate 1.6
Master Seite Gewicht 3.25 kg
Werkzeugseite Gewicht 2.33 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Flüssigkeit/Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
FH10 Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
FH10-M,AQ4-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
FF4AQ5T,FH10AQ4T FluidAir Modul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-AQ4-T Pneumatikmodul mit (1) G 1/2 (BSPP), 3/8 Sitzventilen an S5 – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-FH10-M Flüssigkeits-/Luftmodul aus Edelstahl mit (5) selbstdichtenden G 1/2 (BSPP) Anschlüssen, 3/8 Tellerventile – Hauptseite
Werkzeugständer 9121-FH10-T Flüssigkeits-/Luftmodul aus Edelstahl mit (5) selbstdichtenden G 1/2 (BSPP) Anschlüssen, 3/8 Tellerventile – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…