Pneumatik- und Fluid-Module

Fluid/Luft-Modul: FH12

Fluid/Luft-Modul: FH12

Flüssigkeits-/Luftmodul aus Edelstahl mit (4) G1/2 (BSPP) selbstdichtenden Anschlüssen, 3/8-Ventilkomponenten, Nippelanschluss mit Radialdichtung

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  FH12
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • FH12 bietet Flüssigkeits-/Luftservice für Master- und Werkzeugplatten.
  • (4) selbstdichtende Anschlüsse auf der FH12 Master- und Werkzeugseite.
  • G1/2 (BSPP) Kundenschnittstelle.
  • Nippelanschluss mit radialer Dichtung.
  • FH12-Modulgehäuse aus Edelstahl der Serie 300 zum Schutz vor Korrosion.
  • maximal 6,9 bar (100 psi).
  • Nicht für Vakuumbetrieb geeignet.
  • Die AP5-Werkzeugseite passt zur FH12-Masterseite und ist für den reinen Luftbetrieb von Materialhandhabungs-Endeffektoren vorgesehen.
  • Ein (1) selbstdichtender Anschluss auf der AP5-Werkzeugseite.

Werkstoffe

  • Gehäuse aus rostfreiem Stahl
  • Ventilkomponenten aus Edelstahl, Nitril und PVC
Spezifikation Wert
Durchflussrate 1.6
Master-Seite Gewicht 2.90 kg
Werkzeugseite Gewicht 2.27 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Flüssigkeit/Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
FH12 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
FH12-M,AP5-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
FH12-M,FH12-T,AP5-T FluidAir Modul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-AP5-T Luftmodul mit (1) G1/2 (BSPP) selbstdichtendem Anschluss, 3/8 Ventilkomponenten, C-Bohrung für Nippelanschluss, Werkzeugseite
9121-FH12-M Flüssigkeits-/Luftmodul aus Edelstahl mit (4) G1/2 (BSPP) selbstdichtenden Anschlüssen, 3/8 Ventilkomponenten, Nippelanschluss mit Radialdichtung, Hauptseite
9121-FH12-T Flüssigkeits-/Luftmodul aus Edelstahl mit (4) G1/2 (BSPP) selbstdichtenden Anschlüssen, 3/8-Ventilkomponenten, C-Bohrung für Nippelanschluss, Werkzeugseite
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-AP5-T Luftmodul mit (1) G1/2 (BSPP) selbstdichtendem Anschluss, 3/8 Ventilkomponenten, C-Bohrung für Nippelanschluss – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-FH12-M Flüssigkeits-/Luftmodul aus Edelstahl mit (4) G1/2 (BSPP) selbstdichtenden Anschlüssen, 3/8 Ventilkomponenten, Nippelanschluss mit Radialdichtung – Hauptseite
Werkzeugständer 9121-FH12-T Flüssigkeits-/Luftmodul aus Edelstahl mit (4) G1/2 (BSPP) selbstdichtenden Anschlüssen, 3/8 Ventilkomponenten, Nippelanschluss mit Radialdichtung – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…