Produktmerkmale
Merkmale
- FH13 bietet einen Flüssigkeits-/Luftservice für Master- und Werkzeugplatten.
- (4) selbstdichtende Anschlüsse auf der FH12 Master- und Werkzeugseite.
- 1/2 NPT Kundenanschluss.
- Nippelanschluss mit radialer Dichtung.
- Die Gehäuse der FH13-Module bestehen aus Edelstahl der Serie 300 zum Schutz vor Korrosion.
- maximal 6,9 bar (100 psi).
- Nicht für Vakuumbetrieb geeignet.
- Die AP6-Werkzeugseite passt zur FH13-Masterseite und ist für den reinen Luftbetrieb von Materialhandhabungs-Endeffektoren vorgesehen.
- Ein (1) selbstdichtender Anschluss auf der AP6-Werkzeugseite.
Werkstoffe
- Gehäuse aus rostfreiem Stahl
- Ventilkomponenten aus Edelstahl, Nitril und PVC
Spezifikation | Wert |
---|---|
Durchflussrate | 1.6 |
Master-Seite Gewicht | 2.90 kg |
Werkzeugseite Gewicht | 2.27 kg |
Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
Dienstprogramm Typ | Flüssigkeit/Luft |
Herunterladen | Beschreibung |
---|---|
9121-AP6-T | Luftmodul mit (1) 1/2 NPT selbstdichtendem Anschluss, 3/8 Ventilkomponenten, C-Bohrung für Nippelanschluss, Werkzeugseite |
9121-AP7-T | Luftmodul mit (1) 1/2 NPT selbstdichtendem Anschluss in S1, 3/8 Ventilkomponenten, C-Bohrung für Nippelanschluss – Werkzeugseite |
9121-FH13-M | Flüssigkeits-/Luftmodul aus Edelstahl mit (4) selbstdichtenden 1/2 NPT-Anschlüssen, 3/8 Ventilkomponenten, Nippelanschluss mit Radialdichtung, Hauptseite |
9121-FH13-T | Flüssigkeits-/Luftmodul aus Edelstahl mit (4) selbstdichtenden 1/2 NPT-Anschlüssen, 3/8 Ventilkomponenten, C-Bohrung für Nippelanschluss, werkzeugseitig |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9121-AP6-T
- 9121-AP7-T
- 9121-FH13-M
- 9121-FH13-T
Teil Nummer | Beschreibung | ||
---|---|---|---|
![]() |
9121-AP6-T | Luftmodul mit (1) 1/2 NPT selbstdichtendem Anschluss, 3/8 Ventilkomponenten, C-Bohrung für Nippelanschluss – Werkzeugseite |
|
![]() |
9121-AP7-T | Luftmodul mit (1) 1/2 NPT selbstdichtendem Anschluss in S1, 3/8 Ventilkomponenten, C-Bohrung für Nippelanschluss – Werkzeugseite |
|
![]() |
9121-FH13-M | Flüssigkeits-/Luftmodul aus Edelstahl mit (4) selbstdichtenden 1/2 NPT-Anschlüssen, 3/8 Ventilkomponenten, Nippelanschluss mit Radialdichtung – Hauptseite |
|
![]() |
9121-FH13-T | Flüssigkeits-/Luftmodul aus Edelstahl mit (4) selbstdichtenden 1/2 NPT-Anschlüssen, 3/8 Ventilkomponenten, Nippelanschluss mit Radialdichtung – Werkzeugseite |
|