Pneumatik- und Fluid-Module

Fluid/Luft-Modul: FH14

Fluid/Luft-Modul: FH14

Flüssigkeits-/Luftmodul aus Edelstahl mit (4) 1/2 Rc selbstdichtenden Anschlüssen, 3/8 Ventilkomponenten, Nippelanschluss mit Radialdichtung am Master, C‘-Bohrung für Nippelanschluss am Werkzeug

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  FH14
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • FH14 bietet einen Flüssigkeits-/Luftservice für Master- und Werkzeugplatten.
  • (4) selbstdichtende Anschlüsse auf der FH12 Master- und Werkzeugseite.
  • 1/2 Rc selbstdichtende Anschlüsse für Kundenschnittstelle.
  • Nippelanschluss mit radialer Dichtung.
  • FH14-Modulgehäuse aus Edelstahl der Serie 300 zum Schutz vor Korrosion.
  • maximal 6,9 bar (100 psi).
  • Nicht für Vakuumbetrieb geeignet.

Werkstoffe

  • Gehäuse aus rostfreiem Stahl
  • Buna-N-Dichtungen
Spezifikation Wert
Durchflussrate 1.6
Master Seite Gewicht 2.90 kg
Werkzeugseite Gewicht 2.27 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Flüssigkeit/Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
FH14 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
FH14 FluidAir-Modul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-FH14-M Fluid/Luft-Modul mit (4) 1/2 Rc selbstdichtenden Anschlüssen, 3/8 Ventilkomponenten, Nippelanschluss mit Radialdichtung, Hauptseite.
9121-FH14-T Fluid/Luft-Modul mit (4) 1/2 Rc selbstdichtenden Anschlüssen, 3/8 Ventilkomponenten, C-Bohrung für Nippelanschluss, werkzeugseitig
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-FH14-M Flüssigkeits-/Luftmodul aus Edelstahl mit (4) 1/2 Rc selbstdichtenden Anschlüssen, 3/8 Ventilkomponenten, Nippelanschluss mit Radialdichtung, Hauptseite
Werkzeugständer 9121-FH14-T Flüssigkeits-/Luftmodul aus Edelstahl mit (4) 1/2 Rc selbstdichtenden Anschlüssen, 3/8 Ventilkomponenten, C-Bohrung für Nippelanschluss, Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…