Produktmerkmale
Merkmale
- Versorgt die Haupt- und Werkzeugplatten mit Flüssigkeit/Luft.
- Rc 1/2 (BSPT) Anschlüsse.
- (5) selbstdichtende Anschlüsse (Master- und Werkzeugseite).
- rostfreier Stahl der Serie 300 zum Schutz vor Korrosion.
- maximal 6,9 bar (100 psi).
- Nicht für Vakuumbetrieb geeignet.
Werkstoffe
- Gehäuse aus rostfreiem Stahl
- Ventilkomponenten aus Edelstahl, Nitril und PVC
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Durchflussrate | 1.6 |
| Master-Seite Gewicht | 3.19 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 2.4 kg |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Dienstprogramm Typ | Flüssigkeit/Luft |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|
- Filtern nach Teil Nummer
- 9121-FL4-M
- 9121-FL4-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-FL4-M | Fluid/Luft-Module mit (5) Rc 1/2 (BSPT) selbstdichtenden Anschlüssen, 3/8 Ventile – Hauptseite |
|
|
9121-FL4-T | Fluid/Luft-Module mit (5) Rc 1/2 (BSPT) selbstdichtenden Anschlüssen, 3/8 Ventile – Werkzeugseite |
|