Pneumatik- und Fluid-Module

Fluid/Luft-Modul: FN2

Fluid/Luft-Modul: FN2

(2) 3/8 NPT selbstdichtende Anschlüsse für Flüssigkeits-/Luftmodul, Edelstahl (ersetzt F02-N)

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: FN2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • anschlüsse mit 3/8 NPT-Gewinde.
  • (2) selbstdichtende Flüssigkeits-/Luftanschlüsse.
  • Kompatibel mit F02-Modulen.
  • Kompatibel mit F02-Modulen.
  • Gehäuse aus rostfreiem Stahl.
  • Option Viton-Dichtung (-V).

Werkstoffe

  • Gehäuse aus rostfreiem Stahl
  • Ventilkomponenten aus Gummi, PVC und Edelstahl
Spezifikation Wert
Durchflussrate 1.4
Master Seite Gewicht 0.73 kg
Werkzeugseite Gewicht
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Flüssigkeit/Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
FN2 Fluid/Luft-Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
FN2V Fluid/Luft-Modul Zeichnung, Viton Zeichnungen Englisch
FGx,FNx,FR2,FR2L,FR4 Fluid/Luft-Modul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-FN2-M (2) 3/8 NPT selbstdichtende Anschlüsse für Flüssigkeits-/Luftmodul, Edelstahl (ersetzt F02-N)
Werkzeugständer 9120-FN2-T (2) 3/8 NPT selbstdichtende Anschlüsse für Flüssigkeits-/Luftmodul, Edelstahl (ersetzt F02-N)

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…