Pneumatik- und Fluid-Module

Fluid/Luft-Modul: FS2

Fluid/Luft-Modul: FS2

Flüssigkeits-/Luftmodul aus Edelstahl mit (4) G 1/4 (BSPP) selbstdichtenden, (2) G 1/4 (BSPP) und (4) G 1/8 (BSPP) Durchgangsanschlüssen

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: FS2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Versorgt den Master und die Werkzeugplatten mit Flüssigkeit/Luft.
  • (4) G 1/4 (BSPP) selbstdichtende Anschlüsse.
  • (2) G 1/4 (BSPP) Durchgangsanschlüsse.
  • (4) G 1/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse.
  • rostfreier Stahl der Serie 300 zum Schutz vor Korrosion.
  • maximal 6,9 bar (100 psi).
  • Nicht für Vakuumbetrieb geeignet.

Werkstoffe

  • Gehäuse aus rostfreiem Stahl
  • Ventilkomponenten aus Edelstahl
  • Dichtungen aus Nitrilgummi
  • CPVC-Kunststoffstopfen
Spezifikation Wert
Durchflussrate 1.4 für 1/4, 0,65 für 1/8
Master-Seite Gewicht 2.07 kg
Werkzeugseite Gewicht 1.98 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Flüssigkeit/Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
FS2 Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
FS2 Fluid/Luft-Modul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-FS2-M SS F/A Modul mit (4) G1/4 geprüft, (2) G1/4 und (4) G1/8 Pass-Thru, Master
9121-FS2-T SS F/A Modul mit (4) G1/4 geprüft, (2) G1/4 und (4) G1/8 Pass-Thru, Werkzeug
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-FS2-M Flüssigkeits-/Luftmodul aus Edelstahl mit (4) G 1/4 (BSPP) selbstdichtenden, (2) G 1/4 (BSPP) und (4) G 1/8 (BSPP) Durchgangsanschlüssen – Hauptseite
Werkzeugständer 9121-FS2-T Fluid-/Luftmodul aus Edelstahl mit (4) G 1/4 (BSPP) selbstdichtenden, (2) G 1/4 (BSPP) und (4) G1/8 (BSPP) Durchgangsanschlüssen – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…