Materialabtragende Werkzeuge

Kraftkontrollgeräte

Kraftkontrollgeräte: PCFC-12-A-S1

  • Bietet Nachgiebigkeit in der Z-Achse.
  • Einstellbare Steifigkeit: Durch Veränderung des pneumatischen Drucks auf den Rückstellkolben kann die Nachgiebigkeit für jede Anwendung oder Nutzlast eingestellt werden.
  • Benutzerfreundliche Steuerungsschnittstelle.
  • Integrierte Abtastung: Ein Nachgiebigkeitssensor überwacht den internen Kolbenabstand zur Prozessüberprüfung.
  • Die integrierte Nachgiebigkeit reduziert den Programmieraufwand des Roboters und kann während des Betriebs angepasst werden.
  • Wird am Roboterarm an der Rückseite oder an der Seite der Entgratungseinheit montiert.
  • Kundenspezifische Bolzenmuster für Werkzeugplatten sind verfügbar.
  • Schwerkraft-Kompensation.
  • Optionales abgeschirmtes Signalkabel mit einer 8-poligen M8-Buchse an einem nicht abgeschlossenen Ende, 10 m lang: P/N 9150-C-0321108-U-00-10.
Modellnummer:  force-control-devices-fcd
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör

Produktmerkmale

  • Bietet Nachgiebigkeit in der Z-Achse.
  • Einstellbare Steifigkeit: Durch Veränderung des pneumatischen Drucks auf den Rückstellkolben kann die Nachgiebigkeit für jede Anwendung oder Nutzlast eingestellt werden.
  • Benutzerfreundliche Steuerungsschnittstelle.
  • Integrierte Abtastung: Ein Nachgiebigkeitssensor überwacht den internen Kolbenabstand zur Prozessüberprüfung.
  • Die integrierte Nachgiebigkeit reduziert den Programmieraufwand des Roboters und kann während des Betriebs angepasst werden.
  • Wird am Roboterarm an der Rückseite oder an der Seite der Entgratungseinheit montiert.
  • Kundenspezifische Bolzenmuster für Werkzeugplatten verfügbar.
  • Schwerkraft-Kompensation.
  • Optionales abgeschirmtes Signalkabel mit einer 8-poligen M8-Buchse an einem nicht abgeschlossenen Ende, 10 m lang: P/N 9150-C-0321108-U-00-10.
    Spezifikation Wert
    Luftanschlüsse (Compliance) 3/8″ Rohr / 10mm Rohr
    Luftanschlüsse (Spülung) 5/32″ Rohr / 4mm Rohr
    Compliance Kraftbereich 8.9 N – 85 N
    Compliance-Reisen bei Collet 12 mm
    Art der Einhaltung Passiv
    Montage-Merkmal Seitenmontage und Roboter-Handgelenk-Schnittstellenplatten
    Gewicht 3.54 kg
    X/Y Statisches Moment Kapazität 15 Nm
    Z Statisches Moment Kapazität 28 Nm
    Herunterladen Typ herunterladen Sprache
    PCFC-12 Kundenzeichnung Zeichnungen Englisch
    PCFC mit ACV-750 Motor Kit Kundenzeichnung Zeichnungen Englisch
    Pneumatisches Diagramm, PCFC Zeichnungen Englisch
    Handbuch für passiv-nachgiebige Kraftkontrolle Handbücher Englisch
    Herunterladen Beschreibung
    9005-50-6254 ACV-750 auf PCFC-Motor-Bausatz
    PCFC Passive nachgiebige Kraftkontrolle, 12 mm Hub, keine Optionen
    9005-50-6247 Schnittstellenplatten-Kit, PCFC-Werkzeugseite zu BC 50, (4) M6, Aussparung 31,5, Dübel 6
    9005-50-6148 Tischmontagesatz, PCFC
    3700-50-9276 PCFC Abdeckplatte hinten für BC31.5, BC50, BC100, Aussparung 20, verschiedene ISO-Muster
    Teil Nummer Beschreibung
    3700-50-9276

    PCFC Abdeckplatte hinten für BC31.5, BC50, BC100, Aussparung 20, verschiedene ISO-Muster

    Schnittstellenplatten-Bausatz 9005-50-6247 Schnittstellenplatten-Kit, PCFC-Werkzeugseite zu BC 50, (4) M6, Aussparung 31,5, Dübel 6
    Adaptersatz für die Tischmontage 9005-50-6148 Tischmontagesatz, PCFC
    9005-50-6166

    Koaleszenzfilter-Regulator Air Prep Kit mit Compliance (Trockenluft). Lufteinlass: 1/2″ NPT. Luftauslass: 5/32″-Schlauchanschluss (Konformität), 3/8″-Schlauchanschluss (Motor). Geliefert mit 10ft. Schlauch für Compliance-Luft (5/32″). Lieferung mit 10ft. Schlauch für Motorluft (3/8″).

    Kolben-Bausatz 9005-50-6088 Kolbensatz, PCFC-12
    Bausatz für Anschlussverkleinerungsstopfen 9005-50-6084 Anschlussreduzierungs-Steckersatz, PCFC-12
    9005-50-6133

    Reglersatz, PCFC-12

    9005-50-6164

    Druckregler, 1-60 psi, 1/4 NPT. Einlass: 1/4″ NPT. Ausgang: 1/4″ NPT.

    Motorbausatz Montage 9005-50-6254 ACV-750 auf PCFC Motor Kit Montage Leerlaufdrehzahl: 15.000 RPM Leistung: 750W Luftverbrauch: 32CFM @ 90PSI PCFC Kit Handbuch

    Kompatible Module

    Sprechen Sie mit einem Experten

    Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…