Produktmerkmale
- 6-achsige Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 130 N Kraft und 10 Nm Drehmoment, ideal für leichte Präzisionsaufgaben
- Formfaktor – Robustes Industriegehäuse mit integrierter Elektronik für All-in-One-Messungen.
- Analoger Ausgang (+/-10V) – Bietet eine einfache Kraft- und Drehmomentrückmeldung in Echtzeit, die mit den meisten SPS, Steuerungen und Datenerfassungssystemen kompatibel ist.
- Extrem hohe Festigkeit – Präzisionsgefertigt aus hochfestem Flugzeugaluminium, das Haltbarkeit mit geringem Gewicht kombiniert. Kann Überlasten bis zum 6,9- bis 31,6-fachen seiner Nennkapazität bewältigen.
- Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Dehnungsmessstreifen aus Silizium liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
- Schutzart IP20 für kontrollierte Umgebungen – Bietet grundlegenden Schutz gegen feste Gegenstände, ideal für den Einsatz in sauberen, trockenen und geschlossenen Industrie- oder Laborumgebungen
| Specification | Value |
|---|---|
| Messbereich | 130 N / 10 Nm |
| Erfassungsbereich | |
| X/Y-Kraftmessbereich | ±130 N |
| X/Y-Drehmomentmessbereich | ±10 Nm |
| Z Kraftmessbereich | ±400 N |
| Z Drehmomenterfassungsbereich | ±10 Nm |
| Auflösung | |
| Auflösung der X/Y-Kraftmessung | 0.00625 N |
| X/Y-Drehmomenterfassung Auflösung | 0.000325 Nm |
| Z Force Sensing Auflösung | 0.0125 N |
| Z Auflösung der Drehmomenterfassung | 0.000325 Nm |
| Überlastung | |
| Kraft X/Y Einzelachse Überlast | ±1200 N |
| Kraft Z Einachsige Überlast | ±4100 N |
| Drehmoment X/Y Einzelachse Überlast | ±79 Nm |
| Drehmoment Z Einachsige Überlast | ±82 Nm |
| Steifigkeit | |
| Kraft X/Y Berechnete Steifigkeit | 9.1×10^6 N/m |
| Drehmoment X/Y Berechnete Steifigkeit | 1.1×10^4 Nm/Rad |
| Kraft Z Berechnete Steifigkeit | 1.8×10^7 N/m |
| Drehmoment Z Berechnete Steifigkeit | 1.6×10^4 Nm/Rad |
| Resonanzfrequenz | |
| Fx/Fy/Tz Resonanzfrequenz | 1400 Hz |
| Fz/Tx/Ty Resonanzfrequenz | 2000 Hz |
| Andere | |
| Höhe | 33.3 mm |
| Gewicht | 0.255 kg |
| Durchmesser | 74 mm |
| Bewertung der Schnittstellenplatte | IP20 |
| Kommunikationsschnittstelle | Analog (+/-10V) |
| Genauigkeit (% Skalenendwert) | 0.75 – 1.25% |
| Latenzzeit | <1 ms |
| Stichprobenrate | 40 kHz |
| Anschluss | 20-polig Hirose |
- Nach filtern Typ
- Zeichnungen
- Handbücher
- Komplexer Belastungsgraph
- Software
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| 9230-05-1329 | Zeichnungen | Englisch |
| 9230-05-1370 | Zeichnungen | Englisch |
| Handbuch für F/T-Sensor-Datenerfassungssysteme (DAQ) | Handbücher | Englisch |
| Gamma-Komplexe Belastungsdiagramme | Komplexer Belastungsgraph | Englisch |
| ATIDAQFT.NET.MSI (Demo-Version 2.1, .NET Framework 4.8) | Software | Englisch |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9105-C-H-PS-10
- 9105-C-H-PS-5
- 9105-C-PS-U-2
- 9105-M1USB6421
- 9105-PS-1
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9105-C-H-PS-10 |
DAQ F/T-Messwandlerkabel, Hirose-Stecker zur Stromversorgung, 10m |
|
|
9105-C-H-PS-5 |
DAQ F/T-Messwandlerkabel, Hirose-Stecker zur Stromversorgung, 5m |
|
|
9105-C-PS-U-2 |
Kabel vom Netzteil oder der Interface-Netzteilbox zur Messkarte, unterminiert, 2m |
|
|
9105-M1USB6421 | USB-6421, 16-bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Federklemmen, mioDAQ Gerät |
|
|
9105-PS-1 |
DAQ-Messwandler-Stromversorgung |
|
| Kalibrierung | X/Y-Kraftmessbereich | Z-Kraftmessbereich | X/Y-Drehmomentmessbereich | Z-Drehmomentmessbereich | Auflösung X/Y-Kraftsensorik | Z Auflösung der Kraftsensoren | Auflösung der X/Y-Drehmomentabtastung | Z Auflösung der Drehmomenterfassung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-130-10 | 130 N | 400 N | 10 Nm | 10 Nm | 0.025 N | 0.05 N | 0.0013 Nm | 0.0013 Nm |
| SI-65-5 | 65 N | 200 N | 5 Nm | 5 Nm | 0.0125 N | 0.025 N | 0.0006 Nm | 0.0006 Nm |
| SI-32.5-2.5 | 32.5 N | 100 N | 2.5 Nm | 2.5 Nm | 0.0063 N | 0.0125 N | 0.0003 Nm | 0.0003 Nm |