Hochstrom-Module

Hochstrom-Module: PA21

Hochstrom-Module: PA21

Hochstrom-Strommodul mit (3) Kontakten, 200 A

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  PA21
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Hohe Strombelastbarkeit; geeignet für bis zu 200 A und bis zu 600 V zur Versorgung von Kundenwerkzeugen.
  • ATIs patentierte Konusverbindungstechnologie bietet eine große Kontaktfläche für Hochstromanwendungen und ermöglicht gleichzeitig die Stromübertragung vom Master zum Werkzeug mit ausgezeichneten Ausrichtungsmöglichkeiten und geringeren Abnutzungseigenschaften im Vergleich zu Stift und Buchse.
  • Rückwärtskompatibles Design für den Anschluss an das Hochstrommodul PA20.
  • Die Kontaktspitzen können leicht ausgetauscht und gewartet werden.
  • Versenkte Kontakte auf der Master-Seite verhindern unbeabsichtigten Kontakt.
  • Integrierte Crimp-Ringkabelschuh-Anschlüsse für schnelle und einfache Kabelvorbereitung und Installation.
  • Das einteilige Gehäuse und die Ringkabelschuhe ermöglichen eine schnellere Verdrahtung der Kundenverkabelung mit weniger Demontageaufwand.
  • Optionen für Kabelklemmplatten sind unter der Registerkarte Montageplatte erhältlich.
  • Das modulare Design ermöglicht Kabelanschlüsse auf der linken oder rechten Seite, um die Verkleidung des Roboters und die Vielseitigkeit zu verbessern (siehe Leitfaden zur Teilenummerierung).
  • Optionale RobiFix-Anschlüsse für die direkte Verbindung von Roboteranzug und Werkzeug.

Werkstoffe

  • Galvanisierte Kupferkontakte.
  • Aluminium-Montageplatte, G10/FR4-Isolatoren.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung PA21-M/PA21-T – 200 Amp/600V @ 100% Einschaltdauer. Alle Module mit RobiFix-Steckverbindern – 150 A/600 V bei 100 % Einschaltdauer (begrenzt durch den Steckverbinder)
Master Seite Gewicht
Werkzeugseite Gewicht 1.09 kg
Anzahl der Pins insgesamt 3
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Typ Hochstrom-Module
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
Schutzhülle für PA21-M Zeichnungen Englisch
PA21 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
PA21 Kabel Installationsanleitung Handbücher Englisch
PA21 Hochstrom-Handmodul (inkl. PA21A und verschiedenen Kabellängen) Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-PA21LA-M 9121-PA21LA-M
9121-PA21R-T 9121-PA21R-T
9121-PA21R-M 9121-PA21R-M
9121-PA21L-M 9121-PA21L-M
9005-20-9252 Zugentlastungsbaugruppe, PA21, (2) Ø 9-16mm, (1) Ø 3-6mm
9121-PA21L-T 9121-PA21L-T
9121-PA21RA-M 9121-PA21RA-M
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9005-20-2500 Zugentlastungsbaugruppe, PA20, (3) Ø 9-16mm.
Werkzeugständer 9005-20-8887 Nicht leitfähiges 3x M25 Montageplatten-Kit mit Kabelklemmen, 9mm-17mm Kabelbereich
Werkzeugständer 9005-20-9252 Zugentlastungsbaugruppe für Lichtbogenanwendungen, (2) 9-16mm, (1) 3-6mm Kabel
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-PA21LA-M PA21 Mastermodul mit geradem Robifix-Anschluss, linke Einspeisung – Masterseite
Werkzeugständer 9121-PA21LAP1.00-T PA21 Werkzeugmodul mit 1,0 Meter RobiFix Pigtail, linke Zuführung – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-PA21LAP1.50-T PA21 Werkzeugmodul mit 1,5 Meter RobiFix Pigtail, linke Zuführung – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-PA21LAP2.00-T PA21 Werkzeugmodul mit 2,0 Meter RobiFix Pigtail, linke Zuführung – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-PA21L-M PA21 Master-Modul mit (3) Kontakten, 200 A, Master, linke Einspeisung – Masterseite
Werkzeugständer 9121-PA21L-T PA21 Werkzeugmodul mit (3) Kontakten, 200 A, linke Einspeisung – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-PA21RA-M PA21 Mastermodul mit geradem Robifix-Anschluss, rechte Einspeisung – Masterseite
Werkzeugständer 9121-PA21RAP1.00-T PA21 Werkzeugmodul mit 1,0 Meter RobiFix Pigtail, rechte Zuführung – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-PA21RAP2.00-T PA21 Werkzeugmodul mit 2,0 Meter RobiFix Pigtail, rechte Zuführung – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-PA21R-M Hochstrommodul, (3) Kontakte, 200 A, rechte Einspeisung – Masterseite
Werkzeugständer 9121-PA21R-T Hochstrommodul, (3) Kontakte, 200 A, rechte Einspeisung – Masterseite
Werkzeugständer 9121-PAE-T Schutzabdeckung – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…