Produktmerkmale
Merkmale
- Hohe Strombelastbarkeit; geeignet für bis zu 180 Ampere und bis zu 800 Volt für die Versorgung von Kundenwerkzeugen. Siehe Elec. Bewertung für weitere Details.
- ATIs patentierte Konus-Stecktechnik bietet eine große Kontaktfläche für Hochstromanwendungen und ermöglicht gleichzeitig die Stromübertragung vom Master zum Werkzeug mit ausgezeichneten Ausrichtungsmöglichkeiten und geringeren Abnutzungseigenschaften im Vergleich zu Stift und Buchse.
- Rückwärtskompatibles Design zum Anschluss an die Hochstrommodule PA20 und PA21.
- Die Kontaktspitzen können leicht ausgetauscht und gewartet werden.
- Versenkte Kontakte auf der Master-Seite verhindern unbeabsichtigten Kontakt.
- Das modulare Design ermöglicht Kabelanschlüsse auf der linken oder rechten Seite, um die Roboterverkleidung und die Vielseitigkeit zu verbessern (siehe Leitfaden zur Teilenummerierung).
- Direkte RobiFix-Verbindungen zur Roboterausrüstung und zum Werkzeug.
Werkstoffe
- Galvanisierte Kupferkontakte.
- Aluminium-Montageplatte, G10/FR4-Isolatoren.
- Delrin-Montageplatte.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Elektrische Leistung | Das PA22-Mastermodul hat eine Nennleistung von 180A/800V, die durch den RobiFix-Steckverbinder (Nennleistung 150A/600V) begrenzt wird. |
| Master Seite Gewicht | |
| Werkzeugseite Gewicht | |
| Anzahl der Pins insgesamt | 3 |
| Pins Beschreibung | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 101 °C |
| Typ | Hochstrom-Module |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9121-PA21LAP100-T | 9121-PA21LAP100-T |
| 9121-PA21L-T | 9121-PA21L-T |
| 9121-PA22LA-M | PA22 Hochstrommodul, (3) 200-Ampere-Kontakte, direkter Robifix-Anschluss, Master, linke Einspeisebuchse |
| 9121-PA21RAP100-T | 9121-PA21RAP100-T |
| 9121-PA21R-T | 9121-PA21R-T |
| 9121-PA22RA-M | PA22 Hochstrommodul, (3) 200-Ampere-Kontakte, direkter Robfix-Anschluss, Master, rechte Einspeisebuchse |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9121-PA21LAP1.00-T
- 9121-PA21LAP2.00-T
- 9121-PA21L-T
- 9121-PA21RAP1.00-T
- 9121-PA21RAP2.00-T
- 9121-PA21R-T
- 9121-PA22LA-M
- 9121-PA22RA-M
- 9121-PAE-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-PA21LAP1.00-T | PA21 Werkzeugmodul mit 1,0 Meter RobiFix Pigtail, linke Zuführung – Werkzeugseite |
|
|
9121-PA21LAP2.00-T | PA21 Werkzeugmodul mit 2,0 Meter RobiFix Pigtail, linke Zuführung – Werkzeugseite |
|
|
9121-PA21L-T | PA21 Werkzeugmodul mit (3) Kontakten, 200 A, linke Einspeisung – Werkzeugseite |
|
|
9121-PA21RAP1.00-T | PA21 Werkzeugmodul mit 1,0 Meter RobiFix Pigtail, rechte Zuführung – Werkzeugseite |
|
|
9121-PA21RAP2.00-T | PA21 Werkzeugmodul mit 2,0 Meter RobiFix Pigtail, rechte Zuführung – Werkzeugseite |
|
|
9121-PA21R-T | Hochstrommodul, (3) Kontakte, 200 A, rechte Einspeisung – Masterseite |
|
|
9121-PA22LA-M | PA22 Hochstrommodul, (3) 200-Ampere-Kontakte, direkter Robifix-Anschluss, Master, linke Einspeisebuchse |
|
|
9121-PA22RA-M | PA22 Hochstrommodul, (3) 200-Ampere-Kontakte, direkter Robifix-Anschluss, Master, rechte Einspeisebuchse |
|
|
9121-PAE-T | Schutzabdeckung – Werkzeugseite |
|