Produktmerkmale
Merkmale
- Entwickelt für die Übertragung hoher Ströme von einer Stromversorgung zu den Werkzeugen des Kunden.
- Fünf (5) rhodinierte Kupferkontakte, von denen jeder bei Kopplung 150 Ampere übertragen kann.
- Die Spannung sollte 600 Volt nicht überschreiten.
- Verwendet eine fortschrittliche, patentierte Konusverbindungstechnologie, um den Strom vom Master zum Werkzeug zu übertragen.
- Die konischen Kontaktflächen bieten eine große Kontaktfläche, eine hervorragende Ausrichtungsfähigkeit und ermöglichen ein effizientes Kuppeln und Entkuppeln ohne hohe Federkräfte oder übermäßigen Verschleiß.
- Die Stromversorgung muss vor dem Werkzeugwechsel unterbrochen und entladen werden. Das Modul ist kein Schalter.
- Kontaktspitzen können bei Bedarf leicht ausgetauscht werden.
- Versenkte und abgedeckte Kontakte auf der Master-Seite verhindern versehentliche Berührung durch Menschen.
- Verlängerter Mittelstift für Schutz bei der ersten Verknüpfung/letzten Unterbrechung.
- Die Kontaktsockel sind für Kabel von #6 bis #4 AWG ausgelegt.
Werkstoffe
- Edelmetallbeschichtete Kontakte.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 150 Ampere |
| Master Seite Gewicht | 1.49 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 1.53 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 5 |
| Pins Beschreibung | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Typ | Hochstrom-Module |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9005-20-2469
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9005-20-2469 | Montageplatte, PG29, 18-25mm, PC5 |
|
- Filtern nach Teil Nummer
- 9121-PC5-M
- 9121-PC5-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-PC5-M | Leistungsmodul, 150A, 5-Kontakt, #4 Kontaktsockel – Masterseite |
|
|
9121-PC5-T | Leistungsmodul, 150A, 5-Kontakt, #4 Kontaktsockel – Werkzeugseite |
|