Hochstrom-Module

Hochstrom-Module: PG0

Hochstrom-Module: PG0

1 Kontakt, 600 Ampere (nicht mehr als 800 Volt) Modul (Adapterplatte erforderlich)

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  PG0
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Wird als Massekontakt beim Schweißen verwendet.
  • Entwickelt, um hohe Ströme vom Roboter zu den Werkzeugen des Kunden zu leiten.
  • Besteht aus einem versilberten Kupferkontakt, der bei Kopplung 600 Ampere übertragen kann. Die Spannung sollte 800 Volt nicht überschreiten.
  • Geeignet für Kabel bis zu 4/0 AWG.
  • Die Installation eines Überstromschutzes im primären Stromversorgungskreis wird empfohlen.
  • Berührungsfreier Kontakt auf der Master-Seite.

Werkstoffe

  • Versilberte Kupferkontakte
  • Aluminium-Gehäuse
  • Nitril-Dichtung.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 600 Ampere/800V max. @ 100% Einschaltdauer
Master Seite Gewicht
Werkzeugseite Gewicht
Anzahl der Pins insgesamt 1
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Typ Hochstrom-Module
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
PG0-Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Handbuch zum PG0-Hochleistungsmodul Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-PG0-T Hochstrom-Werkzeugmodul, 1 Kontakt, 600 Ampere, mit Adaptern
9120-PG0-M Hochstrom-Master-Modul, 1 Kontakt, 600 Ampere, mit Adaptern
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-FP-34NPT-PG0 3/4 NPT Verschraubungsplatten-Satz
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-PG0-M 1 Kontakt, 600 Ampere (nicht mehr als 800 Volt) Modul (Adapterplatte erforderlich)
Werkzeugständer 9120-PG0-T 1 Kontakt, 600 Ampere (nicht mehr als 800 Volt) Modul (Adapterplatte erforderlich)

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…